1つのカスケードに32個

セーフティスイッチを直列接続

機械上の安全スイッチをすべて相互接続し、監視したいとお考えですか?SICKのセーフティセンサカスケードを使用すれば、最大32個の機器を迅速かつ直感的に接続でき、配線の手間もほとんどかかりません。

製品の選択

透明な診断データ

Flexi Loopでエラーマスキングを回避

Flexi Loopの診断機能により、安全機能のエラーを確実に識別し、イベント履歴を使用して、エラーをエラーマスキングなしで継続的に表示することができます。

製品の選択

幅広く使用可能

Flexi LoopとSICK安全制御装置

Flexi LoopはSICKのすべての安全制御装置と組み合わせることができます。これにより単純なアプリケーションからPL eの要件を満たす必要がある複雑なアプリケーションまで使用できます。

詳細
1つのカスケードに32個
透明な診断データ
幅広く使用可能

ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

フィルタ:

11 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 11

安全直列接続
Flexi Loop
  • Flexi Loopコンポーネント: セーフティセンサ (OSSD) のノード
  • Flexi Loopノードの使用: デュアルチャンネルOSSD出力付きセーフティセンサ用, 標準入力付き, 標準出力使用
  • セーフティコントローラ接続タイプ: メスコネクタM12、8ピン
詳細
今すぐ比較する
安全直列接続
Flexi Loop
  • Flexi Loopコンポーネント: セーフティスイッチ (EMSS) のノード
  • Flexi Loopノードの使用: デュアルチャンネル等価入力タイプの電気機械式セーフティスイッチ (EMSS) 用, 標準入力付き, 標準出力使用
  • セーフティコントローラ接続タイプ: メスコネクタM12、8ピン
詳細
今すぐ比較する
安全直列接続
Flexi Loop
  • Flexi Loopコンポーネント: セーフティセンサ (OSSD) のノード
  • Flexi Loopノードの使用: デュアルチャンネルOSSD出力付きセーフティセンサ用, 標準入力付き
  • セーフティコントローラ接続タイプ: メスコネクタM12、5ピン
詳細
今すぐ比較する
安全直列接続
Flexi Loop
  • Flexi Loopコンポーネント: セーフティスイッチ (EMSS) のノード
  • Flexi Loopノードの使用: デュアルチャンネル等価入力タイプの電気機械式セーフティスイッチ (EMSS) 用
  • セーフティコントローラ接続タイプ: メスコネクタM12、5ピン
詳細
今すぐ比較する
安全直列接続
Flexi Loop
  • Flexi Loopコンポーネント: エネルギー供給用モジュール
  • 説明: 給電モジュールは、24 V DCの電源接続、電気的絶縁および過電流シャットオフに使用されます。
詳細
今すぐ比較する
安全直列接続
Flexi Loop
  • Flexi Loopコンポーネント: Flexi Classicへの接続用モジュール
  • 説明: Flexi Loopマスタノードは、Flexi LoopカスケードをFlexi Classicに接続するため、また動作中およびコミッショニング時にシステムを監視するために使用されます。
詳細
今すぐ比較する
安全直列接続
Flexi Loop
  • Flexi Loopコンポーネント: Flexi Classicへの接続用モジュール
  • 説明: Flexi Loopマスタノードは、Flexi LoopカスケードをFlexi Classicに接続するため、また動作中およびコミッショニング時にシステムを監視するために使用されます。
  • 追加インタフェース: IO-Link
詳細
今すぐ比較する
安全直列接続
Flexi Loop
  • Flexi Loopコンポーネント: Yアダプタ
  • 説明: Flexi Loop Yアダプタ (EMSS) は、FLN-EMSS1100108の8ピン接続を2個の5ピン接続に分割します: 一方は、デュアルチャンネル等価入力タイプのメカニカルセーフティスイッチ用、もう一方は、非安全入力および出力信号用です。
詳細
今すぐ比較する

ヒット件数 1 - 8 / 11

利点

お客様の要件に合わせて調整済み

SICKのセーフティセンサカスケードは、現場で簡単に配線できる点と、ソフトウェアFlexi Soft DesignerまたはSafety Designerを使用して直感的に設定できる点とを特長とします。個々の機械モジュールから分散型の機械まで、セーフティセンサカスケードは多くの様々な機械で使用でき、接続されたすべてのセンサからの情報を継続的に提供します。
クリックを数回繰り返すだけ

Flexi Loopは、ソフトウェアFlexi Soft DesignerまたはSafety Designerを使って、設定および運用することができます。お手持ちのセンサを接続し、ロジックエディタを使って直感的に設定するだけです。

ソフトウェアFlexi Soft Designerへ

ソフトウェアSafety Designerへ

わずかな手間で配線が完了 M12プラグコネクタにより、OSSD出力を備えたセーフティセンサを素早くFlexi Loopに接続できます。お使いの機械でどのセンサが使用されているかは問題ではありません。Flexi Loopは、配線の手間と、安全制御装置に必要な入力の数を大幅に削減します。

賢く組み合せ

セーフティセンサカスケードはSICKのすべての安全制御装置との互換性を備えているため、お客様の要件に簡単に適合させることができます。スマートで省スペースの製品コンセプトにより、コントローラの入力の数を減らすだけでなく、配線も簡単にすることができます。また機械モジュールを自由自在に組み合わせることができます。
直観的に設定

セーフティセンサカスケードをSICKのプログラミング可能な安全制御装置に接続します。セーフティセンサカスケードは、設定ソフトウェアFlexi Soft Designerまたは Safety Designerを使用して、直感的に動作させることができます。またこれを介して、センサの状態に関する詳細な診断データも得ることができます。

推奨製品 Flexi Soft

推奨製品 Flexi Compact

迅速なパラメータ化

安全機能の設定は、安全制御装置Flexi Classicでロータリースイッチを使って手動で行います。その後、Flexi Loopのマスターノードが、セーフティセンサカスケードに接続されたセンサの全データをFlexi Classicに送信します。診断は、特別な診断ノードを介して行われます。

推奨製品 Flexi Classic

簡単に接続

特別なセーフティリレーRLY3-LOOP100は、直列に接続されたセンサを監視します。設定はディップスイッチで行います。診断ノードを使うことで、すべてのステータス情報をいつでも表示できます。

推奨製品 ReLy

ダウンロード