safeHDDM®: 革新的なスキャン技術

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

safeHDDM®技術を搭載したセーフティレーザスキャナ
は信頼性の高い測定精度を実現

SICKのセーフティレーザスキャナmicroScan3、nanoScan3およびoutdoorScan3は、革新的なスキャン技術safeHDDM®により、設備可用性と生産性に決定的な利点をもたらします。

定評のあるHDDM方式 (HDDM = high definition distance measurement) に基づくsafeHDDM®は、光飛行時間の測定の評価に新たなスタンダードを打ち立てました。このSICKが特許を取得した方法は、数多くの単一パルスをフィルタ処理して評価することにより、セーフティレーザスキャナでは、これまで他に例のない測定結果を得ることができます。safeHDDM®は、汚れ、ダスト、外乱光に対して非常に優れた堅牢性を実現しています。そして最も重要なことは、safeHDDM®は完全に安全であるという点です。例えば黒いスーツのズボンなど、反射率が1.8 %しかない対象物でさえ、このレーザスキャナは確実に検出することができます

それだけではありません。outdoor safeHDDM®のスキャン技術は、屋外向けにさらに進化しています。これにより、outdoorScan3はセーフティレーザスキャナとして初めて、屋外での使用が認定されました。

safeHDDM®: 安全に使用可能、日常に対応する堅牢性高精度に動作。

機能原理

Safe distance measurement with safeHDDM®

光飛行時間測定の原理により
安全な距離測定を実現

光飛行時間の測定では、センサがパルスビームを照射し、検出対象物で反射させます。ビームがこの経路の移動に必要とする時間を評価して、対象物までの距離を算出します。microScan3、nanoScan3、outdoorScan3は、通常40ミリ秒のスキャンサイクルを実行します。1回のスキャンで数千の単一パルスがフィルタ処理されます。これら数千の単一パルスから、セーフティレーザスキャナは最大2750までの信頼性の高い測定値を算出します。

ご自分の目でお確かめください

動画: safeHDDM®とは何か、そしてどのように機能するのか?

動画: safeHDDM®を搭載したnanoScan3などのセーフティレーザスキャナは、一体どれぐらい頑強なのか?

お客様のメリット

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

安全。

SICKが特許を取得したsafeHDDM®では、小型サイズと幅広い検出距離という利点を享受し、お客様のアプリケーションを安全に動作させることができます。

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

頑強。

セーフティレーザスキャナは、汚れ、ダスト、外乱光による影響を受けないため、高い稼働率を確保することができます。このため、機械のダウンタイムも回避できます。

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

高精度。

スキャン技術outdoor safeHDDM®は、屋外が悪天候の場合でも、高度なフィルタとアルゴリズムにより高い稼働率を実現します。

safeHDDM®によるお客様のメリット

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

防護柵なしでも安全

製品群microScan3のセーフティレーザスキャナとFlexi Softセーフティコントローラを使用することにより、射出成形機におけるロボットの安全な動作を保証することができます。スキャン技術safeHDDM®では、検出能力と信頼性の高い防護機能が、周囲のダスト粒子やセンサ光学系の境界面に形成される堆積物によって影響を受けることはありません。

詳細はこちら

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

全天候型ロボット草刈機

過酷な気象条件下でも、セーフティレーザスキャナoutdoorScan3は高い信頼性で安全に動作します。特許を取得した高精度なスキャン技術により、outdoor safeHDDM®は、屋外でも実際の安全上のリスクと環境要因による干渉を区別します。

詳細はこちら

概要: SICKのsafeHDDM®搭載セーフティレーザスキャナ

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

セーフティレーザスキャナmicroScan3は、据付型または移動型、あるいはシンプルなものから複雑なものまで、幅広いアプリケーションの防護に対応します。革新的なスキャン技術safeHDDM®により、microScan3はダストや外乱光が発生する場合でも、優れた堅牢性と高精度の測定データを提供します。これにより、機械の生産性と稼働率を高めることができます。

製品の詳細

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

SICKの最小のセーフティレーザスキャナnanoScan3は、モバイルプラットフォームの防護に最適です。さらに、ナビゲーション向けに高精度な測定データも提供します。そのサイズから、設置スペースが狭い機械の防護にも理想的です。microScan3と同様にスキャン技術safeHDDM®を搭載し、その利点を余すところなく発揮します。

製品の詳細

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

outdoorScan3は、据付型および移動型の屋外アプリケーションの防護に最適です。屋外向けの特殊アルゴリズムにより、SICKの特許技術であるsafeHDDM®をさらに進化させて生まれたのがこのセーフティレーザスキャナです。outdoorScan3では、セーフティレーザスキャナによる非接触防護のすべて利点を、初めて屋外用途向けに実現しています。

製品の詳細