利点
機械を安全に動作させる
Safe Motionには、機械動作を安全に監視することと制御することが含まれています。様々な安全製品とともに、Safe Motionは、ダウンタイム監視から速度監視、および位置監視まで、多くのタスクを実行します。これにより継続したプロセスが保証されます。Safe Motionは、アプリケーションに適したハードウェア、ロジック、および機能を組み合わせます。それにより機械ダウンタイムを回避し、機械のセットアップ時間を短縮します。
高精度で検出: Safe Motion Measure Safe Motion Measureは、SICKのセーフティエンコーダとセーフティモータフィードバックシステムを提供します。これは無人輸送車の位置、角度、速度を検出し、そのデータを安全制御装置に伝送します。
推奨製品 DFS60S Pro
推奨製品 AFS/AFM60S Pro
推奨製品 SRS/SRM50
連続して監視: Safe Motion Monitoring モーションコントロールモジュールにより、Safe Motion Monitoringを使って機械の動きを継続して監視することができます。これは主要タスクとして、駆動安全機能を開始・実行します。
推奨製品 Flexi Soft Drive Monitor
安全に制御: Safe Motion Control 安全制御装置は駆動安全機能を実行します。安全制御装置は、受信したデータを評価し、危険が生じた場合に対応します。
推奨製品 Flexi Soft
移動型および定置型アプリケーションの安全な監視
異なる要件に応じて様々なソリューションが必要となります。実装する安全コンセプトが単純あるいは複雑であるかは問いません。SICKのSafe Motion Monitoring and Controlは直感的かつ簡単な方法でこれを可能にします。Safe Motion Monitoring and Controlを使用することで、機械の稼働率が大幅に向上します。防護装置を追加する必要がないため、コストを節約できます。
安全な駆動装置監視で高い稼働率を実現 移動型のアプリケーションではステアリング角度と速度を監視する必要があります。11種類の駆動安全機能により、機械設計における柔軟性が確保されます。ダイナミックな防護フィールドの切り替えにより、Safe Motionは変化する防護フィールドに機械の動きを適応させます。それにより例えば、無人輸送システムは本当に必要なときにだけ停止します。
推奨製品 Flexi Soft Drive Monitor
確実なダウンタイム監視と速度監視 定置型アプリケーションであれば、Safe Motion Monitoring and Controlの機能範囲は、単純な停止監視から複雑な駆動安全機能の監視まで、多岐にわたります。それによりプロセスを適切に制御し、ダウンタイムを大幅に削減し、ワークフローをより柔軟にすることが可能になります。
推奨製品 Flexi Soft Drive Monitor
推奨製品 Standstill Monitor
推奨製品 Speed Monitor
プラグアンドプレイによる安全な動作
SICKのSafe Motionは、継続的かつ確実に機械を監視し、機械の危険な動きを安全なものに変化させます。また安全性だけでなく、経済性も重視されています。SICKは、Safe Motionにより、ダウンタイムを短縮し機械効率を高める機能を提供します。さらに直感的なソフトウェアにより、アプリケーションの設定が容易です。
経済的な組み合わせ Safe Motion製品群には互いに適合する機器が多く用意されており、それらは多数の安全機能を提供します。さらにセンサを機械設計にすばやく統合して運用を開始することができます。Safe Motionとは、継続的なプロセスと短い機械ダウンタイムを意味します。
迅速な運用開始 ライセンスフリーの設定ソフトウェアFlexi Soft DesignerまたはSafety Designerを使って、お手持ちのSafe Motion製品を設定できます。駆動安全機能を簡単に統合するために、分かりやすく構成された直感的なソフトウェアには、事前設定された機能ブロックが用意されています。
推奨製品 Flexi Soft Designer
推奨製品 Safety Designer
駆動装置監視により機械のパフォーマンスを向上
機械部品の進行方向、速度、位置が正確にわかれば、プロセスを大幅に最適化することができます。これにより、作業プロセスを相互に調整し、同期化させることができます。これにより時間と費用が節約され、機械の稼動率が大幅に向上します。SICKの製品を使用すれば、アプリケーションをパフォーマンスレベルeまで確実に解決することができます。
セットアップとメンテナンスの時間を短縮 大小の機械部品の動きを安全に監視することで、セットアップやメンテナンスの工程を大幅に短縮できます。Safe Motion機能である安全制限速度 (SLS) により、危険エリアでの作業が可能になります。そうすることで作業員を保護し、機械効率を向上させることができます。
推奨製品 Speed Monitor
推奨製品 Flexi Soft Drive Monitor
効率的なプロセスによる高い稼働率 安全制限速度 (SLS) や安全制限位置 (SLP) などの拡張駆動安全機能により、機械の動きを最適化できます。人間と機械の相互作業が、機械のスイッチを切らなくても可能になります。
推奨製品 Flexi Soft Drive Monitor