RFID技術による手荷物識別

手荷物を識別するこのソリューションは、RFID (Radio Frequency Identification) 技術を採用したALISに基づいています。特別なメリット: 手荷物に付けられたIATAトランスポンダを識別する際に、トランスポンダとの直接的な視覚接触は必要ありません。これにより、信頼性の高い手荷物のトレーサビリティが容易に実現可能となります。最も重要なシステムのコンポーネントは、読み取りおよび書き込みを行う製品群RFUのリーダ/ライタです。RFID技術搭載のALISは、世界のIATA標準の仕様を満たしており、その通信技術も欧州や米国およびその他の諸国で許可されているUHF帯域幅の仕様となっています。

メリット:
  • タグを手荷物に確実に割り当てることにより、荷物の処理量が多い場合でもエラーのない仕分けプロセスを保証
  • UHF技術により拡大された検出距離
  • 簡単なコミッショニングと保守
  • シングルホストインタフェース
  • 100 %冗長設計
  • SICKソフトウェア可視化プラットフォームへの統合と包括的な診断機能は予防メンテナンスをサポートし、故障を回避 

 

ご質問がおありですか?

エキスパートにお問い合わせ