お問合せ
フィードバック

パターンセンサ

パターン認識や迅速な位置決めに対応

パターンセンサは近接光電センサです。画像の特徴的パターンは、続いて対象物を正確に検出し、配置するための基準となります。信号処理を行うインテリジェントなアルゴリズムにより、基準マークに関係なく、高速でも安定した切替信号が生成されます。包装産業などがその代表的なアプリケーションです。

フィルタ:

2 ヒット数:

ヒット件数 1 - 2 / 2

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 PSS
Print Detector: 簡単な方法による印字プリントの品質管理
  • 単純なセンサベースの簡単なパターン認識
  • 印字パターン・背景のティーチイン
  • 柔軟に調節可能な感度レベル
  • 反応時間: 10 ms
  • トリガが必要
  • センサ画面に印字パターンの品質表示
  • IO-Link経由のパラメータ化
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 PS30
パターン認識や迅速な位置決めに対応
  • 回転可能なオスコネクタを含む頑強な筺体
  • 最大スキャン速度 10 m/s
  • 最大繰返し精度 0.1 mm (2 Sigma)
  • 機械制御装置への組み込み用Ethernetインタフェース
  • 視認性の高い内蔵型の対象物照明
  • プレーンテキスト表示を含む操作要素
  • センサの視覚化された設定および診断用ソフトウェアツール
  • 対象物交換時の自動パラメータ設定
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 2 / 2

上へ