お問合せ
フィードバック

ルミネスセンサ
LUTM

小型のインテリジェントなルミネスセンサ

利点

  • 超小型筐体により、狭いスペースにも設置可能
  • 迅速で簡単な設定による時間とコストの節約
  • 改善された機械生産性を目的としてスイッチング周波数を向上
  • IO-Link機能による拡張されたインテリジェントな診断と視覚化、さらに簡単で迅速なフォーマット変更

概要

小型のインテリジェントなルミネスセンサ

蛍光性材料を対象とした性能の向上: SICKの新しいルミネスセンサLUTMは、IO-Link機能と組み合わせた新しいタイプの筐体を特長としています。LUTMは、狭いスペースで蛍光マークを確実に検出する必要のある全てのアプリケーションに適しています。蛍光の割合が少ない場合でも、LUTMは改良されたシステム感度により、適切にマークを検出します。この小型ルミネスセンサは、簡単な学習プロセスを介して設定することができます。新型のIO-Link機能により、インテリジェントに拡張された診断と視覚化、さらに簡単で迅速なフォーマット変更が可能となりました。最大6 kHzまで向上したスイッチング周波数により、LUTMは高度な機械性能にも適しています。

概要
  • 超小型筐体のルミネスセンサ
  • 一つのバリエーションで静的と動的学習プロセスに対応
  • 蛍光反応レベルが低い場合でも確実に検出
  • スイッチング周波数: 6 kHz
  • 動作範囲: 8~20 mm
  • IO-Link機能
  • M12オスコネクタ付きケーブルによる以前のLUTセンサとの互換性

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    検出範囲12.5 mm 1)
    光タイプLED, 紫外光 2)
    光出口長い面
    スイッチング周波数6 kHz 3)
    応答時間80 µs 4)
    設定2ポイント静的/動的ティーチイン
    接続タイプ

    M12オスコネクタ付きケーブル、4ピン, 0.2 m

    M8オスコネクタ、4ピン

    • 1) 対象物の前端から.
    • 2) 平均的耐用年数: 100,000 h、TU = +25 °Cの場合.
    • 3) 明暗比率1:1の場合.
    • 4) 抵抗負荷における信号遷移時間.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ