お問合せ
フィードバック

グレアセンサ
Glare

光沢のエキスパート

利点

  • 調整モードによる迅速な設置
  • 内蔵ボタンロックにより操作エラーと誤操作の危険性を低減
  • 感度調節によりシステムの操作信頼性が向上
  • シングルティーチインボタンによるティーチインや操作ソフトウェアSOPASを介して簡単で時間のかからない操作が可能
  • 色、文字、構造に関係なく安定した光沢検出を提供し、操作信頼性を向上
  • 新しい検出プロセスにより、カメラソリューションと比較しても低コストの点検ソリューションを実現
  • 対象物の揺れに対するセンサの耐性により操作信頼性が向上
  • 柔軟なセンサ設定、監視、拡張された診断、IO-Linkによる視覚化

概要

光沢のエキスパート

Glareは、生産プロセスを制御するために、光沢をもとに対象物を検出および識別するための適切なセンサです。デルタS技術により、Glareは反射光の空間的な配分を分析します。センサは平らな対象物表面の光沢度を特定し、対象物の異なる光沢度を区別します。測定結果は2つのデジタルスイッチング出力経由またはIO-Link経由でプロセス制御に転送されます。複数の操作モードが提供されています。このためGlareは様々なアプリケーションに適しています。マルチセンサ配置および感度調整は、信号評価を行うインテリジェントなアルゴリズムと連動して、産業用途における操作信頼性を向上させます。GlareのIO-Linkインタフェースによりセンサを機械制御に統合できるため、プロセスに応じた自動設定および自動オンライン診断を行うことができます。

概要
  • 表面の光沢度による対象物検出または対象物判別
  • アプリケーション要件に応じて、複数の操作モードを設定可能
  • 統合された光軸調整補助
  • 統合された自動化機能
  • デジタルのプルプッシュ出力2点と設定可能な入力
  • 対象物特性への感度を設定可能
  • IO-LinkによりPLCデータに簡単にアクセス可能
  • 迅速で容易なパラメータ設定

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    検出範囲50 mm
    投光器LED, 赤 1)
    光点サイズ10 mm x 12 mm
    設定1ポイントティーチイン (静的), 2ポイントティーチイン (静的), 2ポイントティーチイン (動的), 3ポイントティーチイン (静的)
    接続タイプM12オスコネクタ、5ピン
    • 1) 平均的耐用年数: 100,000 h、TU = +25 °Cの場合.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ