お問合せ
フィードバック

フォークセンサ

フォークセンサには単純性、柔軟性、正確性を兼ね備えています。

SICKのフォークセンサは、一つの筐体内に投光器と受光器が統合されているため迅速に調整できます。精密に集光されたビームと高い検出精度を備えたセンサは、光減衰の非常にわずかな同意も検出します。多数の異なるフォークサイズ、簡単な取付、非常に高い外乱光耐性は、このフォークセンサの利点の一部に過ぎません。

フィルタ:

5 ヒット数:

ヒット件数 1 - 5 / 5

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 WF
高速アプリケーションのスペシャリスト
  • 赤外線投光
  • IO-Link、ティーチインボタンまたはプラスマイナスボタンによりスイッチング閾値を簡単かつ正確に設定可能
  • 高速応答時間: 100 μs
  • PNPおよびNPNスイッチング出力
  • ライト/ダークオン設定可能
  • 保護等級IP 65の安定したアルミニウム製筐体
  • IO-Linkインタフェースが統合されたSmart Sensor
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 UF
透明ラベル検出における明確な選択
  • 透明、不透明またはプリントを施したラベルの検出
  • メタリックカラーによる影響なし
  • 応答時間: 250 µs
  • ティーチインボタンまたは+/-ボタンによりスイッチング閾値を簡単かつ正確に設定可能
  • 保護等級IP 65の安定したアルミニウム製筐体
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 WFS
最適にラベルを認識する正確な検出
  • フォーク形状のスリムな筐体
  • IO-Link、ティーチインボタンまたはプラスマイナスボタンによりスイッチング閾値を簡単かつ正確に設定可能
  • ライト/ダークオン設定可能
  • 高速応答時間: 50 μs
  • PNPまたはNPNスイッチング出力
  • 保護等級IP 65のプラスチック筐体
  • IO-Linkインタフェースが統合されたSmart Sensor
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 WFM
プラグアンドプレイによるフォークセンサ - 接続後、直ぐに使用開始。
  • 明確に見える赤い投光
  • 設定不要: センサは直ぐに動作可能
  • 受光表示は全周囲から確認可能
  • 最大深さ120 mm、最大幅180 mmまでの5種のフォークサイズ
  • 保護等級IP 67の安定したアルミニウム製筐体
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 WFL
極めて小さな部品を検出し、正確な位置決めを行う完璧なセンサ
  • クラス1の高精密なレーザ
  • IO-Link、ティーチインボタンまたはプラスマイナスボタンによりスイッチング閾値を簡単かつ正確に設定可能
  • 高速応答時間: 100 μs
  • PNPおよびNPNスイッチング出力
  • ライト/ダークオン設定可能
  • 保護等級IP 65の安定したアルミニウム製筐体
  • IO-Linkインタフェースが統合されたSmart Sensor
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 5 / 5

上へ