お問合せ
フィードバック

コントラストセンサ
KTM Prime

コンパクト、シンプル、スピーティ、頑強

利点

  • 小型筐体により狭いスペースでも設置可能
  • 高い機械可動率を発揮する高性能で迅速なコントラストセンサ
  • 3色LED技術によりコントラストが弱い場合でも確実にマークを検出し、スムーズなプロセスを実現
  • 優れたコントラスト分解能および非常に高い動的領域により、光沢性材料面でも優れた性能を発揮し、使用範囲を拡張
  • 異なる学習プロセスにより柔軟性の高いコミッショニングを実現
  • 錆のないステンレススチール製筐体により、過酷な環境下でも長い耐用年数を実現: 高い設備可用性と交換パーツコストの削減
  • IO-Linkを介したパラメータ設定のダウンロードによる拡張された診断と視覚化、さらに簡単で迅速なフォーマット変更

概要

コンパクト、シンプル、スピーティ、頑強

非常に困難な条件下の包装業界における汎用的かつ省スペースの使用状況でも非常に優れた性能を発揮: SICKの新しいコントラストセンサKTM Primeは、実績ある小型筐体に統合された高いグレースケール分解能を特長としています。ステンレススチール製の筐体も提供しています。最適化されたOES4-ASIC技術および35 µsの応答時間により、光沢性材料面でもコントラストのあるマークを正しい位置で確実に検出します。様々な学習プロセス (動的、静的、マーク近接のスイッチング閾値) により、コミッショニング時の柔軟性が向上します。統合されたIO-Linkインタフェースを介してパラメータ設定を呼び出すことができます。KTMは、コントラストが弱い場合でもマークを確実に検出するため、様々なアプリケーションに適しています。過酷な環境や集中的に洗浄を行う環境にはステンレススチールタイプが適しています。

概要
  • 実績ある小型筐体、ステンレススチール製も提供
  • 高度なグレースケール分解能
  • 非常に高い動的領域により、光沢性材料でもコントラストを確実に検出
  • 一つのバリエーションで静的および動的学習 (ティーチイン)
  • スイッチング周波数: 15 kHz
  • IO-Link機能付きのKTM Prime

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    寸法(幅×高さ×奥行)

    15.25 mm x 48.6 mm x 22.2 mm

    12 mm x 31.5 mm x 21 mm

    検出範囲11 mm / 12.5 mm
    光タイプ

    LED, RGB 1)

    LED, 白 1)

    スイッチング周波数15 kHz 2)
    応答時間

    35 µs 3)

    32 µs 3)

    設定

    2ポイント静的/動的ティーチイン + マークに近接

    ET: 動的ティーチイン

    ET: 静的 + マークの近くのティーチイン

    ET: 動的ティーチイン: Q信号はティーチイン中に切り替わります

    ET: 静的ティーチイン

    接続タイプ

    M12オスコネクタ付きケーブル、4ピン, 0.2 m

    M8オスコネクタ、4ピン

    M12オスコネクタ付きケーブル、4ピン

    M8オスコネクタ付きケーブル、4ピン, 0.2 m

    オープンエンドケーブル、4芯, 2 m

    • 1) 平均的耐用年数: 100,000 h、TU = +25 °Cの場合.
    • 2) 明暗比率1:1の場合.
    • 3) 抵抗負荷における信号遷移時間.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ