お問合せ
フィードバック

コントラストセンサ

SICK – 60年以上にわたりコントラストセンサのパイオニア

コントラストセンサはマーク検出のために主に包装/印刷機械に使用されます。SICKのコントラストセンサKTは、例えばフィルムやパッケージのプリントマークなど、非常にわずかなコントラストを高速でも検出します。光沢性、非光沢性または透明の表面上のマークと背景間のグレースケールの微妙な差を検出します。多様な要求に対応するため、コントラスト分解能の異なるプロセスと様々なティーチインバリエーションを備えた機種タイプを幅広く提供しています。

フィルタ:

11 ヒット数:

ヒット件数 1 - 11 / 11

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 KTM Prime
コンパクト、シンプル、スピーティ、頑強
  • 実績ある小型筐体、ステンレススチール製も提供
  • 高度なグレースケール分解能
  • 非常に高い動的領域により、光沢性材料でもコントラストを確実に検出
  • 一つのバリエーションで静的および動的学習 (ティーチイン)
  • スイッチング周波数: 15 kHz
  • IO-Link機能付きのKTM Prime
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KT10
高速コントラストアプリケーション向け
  • 非常にわずかなジッタ (< 10 μs)
  • 正確な光軸スポット
  • RGB-LED技術により最高のコントラスト分解能を実現
  • 2つの投光部 (レンズ位置交換可能)
  • 5個のメモリバンク
  • 自動ドリフト補正
  • 高いスイッチング周波数 25 kHz
  • 簡単に読取り可能なインジケータディスプレイ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KTM Core
コンパクト、シンプル、スピーティ
  • 実績ある小型筐体
  • 高度なグレースケール分解能
  • 非常に高い動的領域により、光沢性材料でもコントラストを確実に検出
  • スイッチング周波数: 10 kHz
  • 白色光
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KTS Core
汎用的なコントラスト検出と最新の筐体
  • 白色LEDまたはRGB LED
  • 高度なグレースケール分解能
  • 非常に高い動的領域により、光沢性材料でもコントラストを確実に検出
  • スイッチング周波数 25 kHz
  • 簡単にセンサを設定できるディスプレイ
  • 2ポイントティーチインおよびダイナミックティーチイン
  • 手動によるスイッチング閾値設定
  • ライト/ダーク切替
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KTX Prime
最高のセンサ性能を実現する定評のある筐体に収められたTwinEye技術によるコントラスト検出
  • 被写界深度と検出許容範囲を向上させるTwinEye技術
  • スイッチング周波数 50 kHz、ジッタ 5 μs
  • 高い動的領域により、光沢性材料でもコントラストを確実に検出
  • 7セグメントディスプレイ
  • カラーモード
  • 取付フィードバック
  • IO-Linkおよび自動化機能
  • 異なるセンサパラメータによりセンサを柔軟に設定可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KTS Prime
革新的なTwinEye技術によるさらに向上したコントラスト検出
  • 被写界深度と検出許容範囲を向上させるTwinEye技術
  • スイッチング周波数 50 kHz、ジッタ 5 μs
  • 高い動的領域により、光沢性材料でもコントラストを確実に検出
  • 7セグメントディスプレイ
  • カラーモード
  • 取付フィードバック
  • IO-Linkおよび自動化機能
  • 異なるセンサパラメータによりセンサを柔軟に設定可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KTL180
高速の機械速度で安全な対象物検出を実行
  • 応答時間16 µsではスイッチング周波数は31.2 kHz
  • 高いダイナミック範囲
  • 多機能7セグメントディスプレイ
  • ジョブ安定性による簡単なフォーマット変更
  • 1ポイント、2ポイントティーチインおよびダイナミックティーチイン
  • マスタ/スレーブ機能
  • 様々な光ファイバを幅広く選択可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KT5
標準金属製筐体のコントラストセンサ
  • RGB-LED技術により最高のコントラスト分解能を実現
  • 検出信頼性を表示する直感的な10セグメントインジケータ
  • 様々なティーチインプロセスまたはポテンショメータ
  • スイッチング周波数 10 kHz
  • 光沢フィルム用の自動光沢調整
  • 様々な検出範囲および投光スポット位置
  • 90°回転可能なM12オスコネクタ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KT6
コントラストの検出をよりインテリジェントに
  • 3-CoLED: RGB-3色技術
  • 2ポイントティーチイン (下地およびマーク上)
  • 頑強な金属製筐体
  • 光沢フィルム用の自動光沢調整
  • 検出範囲領域 10 mm
  • 長い装置面または短い装置面の投光部、モデルに応じて異なる
  • 装置固定用の2つのT溝
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KT3
コンパクト筐体と高性能
  • 非常に小さな筐体
  • 長大な検出距離を有するレーザバリエーション
  • 簡単なティーチイン (機械ダウンタイム時または動作時)
  • 高光沢性の検出対象物の場合の統合されたスイッチング閾値調整
  • 材料にジッタがある場合も確実な動作
  • スイッチング周波数 1.5 kHz
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 KT8
コンタクトセンサレーザ/CAN通信
  • レーザバリエーションの検出範囲領域 30 mm~800 mm
  • 非常に正確で小さいレーザ光源投光スポット (クラス2)
  • 高いスイッチングシーケンス 17 kHz
  • 操作パネルを介した検出信頼性の表示
  • CANインタフェースバリエーション - パラメータ管理、診断、機能選択
  • 非常に正確な投光スポット
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 11 / 11

上へ