お問合せ
フィードバック

カラーセンサ

色に焦点を合わせる

カラーセンサは表面の色を検出します。センサは検出対象物に光 (赤色、緑色、青色) を投光し、光の反射量から色値の割合を計算し、これを先に保存した基準色値と比較します。色値が設定された許容範囲にある場合は、スイッチング出力がアクティブになります。

フィルタ:

2 ヒット数:

ヒット件数 1 - 2 / 2

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 CSM
小型、シンプル、スマート
  • 新しい超小型筐体カラーセンサ
  • 制御ケーブルまたは操作パネルを介した色の静的ティーチインプロセス
  • IO-Link経由で最大8色まで学習可能
  • スイッチング周波数: 1.7 kHz
  • 検出範囲 12.5 mm
  • M12オスコネクタ付きケーブルによる以前のカラーセンサとの互換性
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CS8
精度の高い色検出、点検、分類
  • 1色 (CS8-1) または4色 (CS8-4) の色を保存可能
  • 検出範囲 12.5 mmまたは60 mm
  • 高速応答時間 最高で85 µs
  • 高度な色分解能
  • インジケータを介した色一致の表示
  • 非常に正確な光軸スポット、高度な幾何学的分解能
  • 2つの投光部を備えた金属製筐体 (レンズ位置変更可能)
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 2 / 2

上へ