レーダセンサ

レーダセンサは過酷な環境条件下であっても、検出範囲内の対象物をすべて検知し、その速度を評価または出力することができます。港湾のコンテナブリッジやガントリークレーンなどの大型移動型システム、ならびに露天採掘パワーショベルのブームとダンプカーで、衝突回避と距離測定用に使用されています。

詳細
レーダセンサ

ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

1 ヒット数:

最も厳しい天候条件でも確実に対象物を検出
  • 屋外での使用に最適なレーダ技術
  • 頑強なアルミニウム製筐体、可動部品なし
  • 設定可能な水平方向の開口角
  • 様々なアプリケーション向けの幅広いワーキングレンジ
  • ウェブブラウザからのパラメータ設定
  • 高圧洗浄可能
  • 最新のFMCWレーザ技術
  • デジタルI/Oと追加のデータインターフェース

利点

レーダとは?

レーダ (Radar) とは、Radio Detection and Ranging (電波探知測距) の一般的な略語であり、LiDAR (Light Detection and Ranging: 光検出と測距) に似ています。レーダセンサは昼夜を問わず、またどのような天候でも、検出範囲内の移動物体と静止物体を検出します。検出距離が長く、検出範囲が広く、速度検出が可能で、高性能のアルゴリズムを備えたレーダセンサは、特に広い敷地で移動型機械などの衝突が迫っていることを検知して、それに見合った信号を出力することができます。そのため、屋外や極めて過酷な環境での衝突回避とドライバーアシスタンスに理想的です。霧、雨、雪、ダストや極端な温度に影響を受けることのないSICKの安定したレーダテクノロジーは、フォークリフトやクレーンに始まり、農業・林業・鉱業機械などの産業用重機に至るまで、多種多様なアプリケーション分野に適しています。

レーダセンサは、衝突検知の最適化ならびにクレーン、トラック、移動型機械やフォークリフトのドライバーアシスタンスに使用されています。ドアを自動で開け、積み込み・積み降ろしステーションへのトラックのドッキングをサポートし、航空機の損傷を防止しています。

何年も前から効果的な検出技術としての地位を確立しているレーダは、産業環境の幅広い用途で使用されています。

ダウンロード