お問合せ
フィードバック

磁気型近接センサ
MQ

長方形筐体の磁気型近接センサ

利点

  • 短絡保護 (パルス)
  • 優れた検出距離により、目標位置に許容誤差がある場合も、信頼性の高いスイッチングを実現
  • 設置作業とコストを削減する経済的なセンサソリューション
  • コンパクトなサイズにより簡単に機械に統合可能

概要

長方形筐体の磁気型近接センサ

磁気型近接センサMQは、ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックまたは木材などの非磁性材料を通して確実に永久磁石を検出します。コンパクトに設計されたこのセンサMQは、簡単かつ迅速に取付けることができます。センサは、埃、熱、振動に対して非常に耐久性があるため、過酷な環境でも高い信頼性で動作します。

概要
  • 形状: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • 最大検出距離: 60 mm
  • 電気的仕様: DC3線式
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –25 °C~75 °C
  • 頑強なVISTAL®筐体
  • ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックまたは木材などの非強磁性材料を通過した永久磁石の検出
  • 高温範囲の永久磁石およびセンサが、その背後にある断熱領域に設置されている高温アプリケーションを解決

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    形状長方形
    筐体10 mm x 28 mm x 16 mm
    検出距離 Sn≤ 60 mm
    応答感度≤ 1 mT
    筐体材質VISTAL®
    保護等級IP67
    接続M8オスコネクタ、3ピン / ケーブル、3芯 / M12オスコネクタ付きケーブル、3ピン
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ