お問合せ
フィードバック

磁気型近接センサ

最小形状でも最高検出距離を提供する磁気型近接センサ

SICKでは、シリンダ型 (MM) および直方体 (MQ) 形状の磁気型近接センサの包括的なポートフォリオを提供しています。幅広い検出距離を持つこの磁気型近接センサは、材料を通して磁性物体を高い信頼性で正確に検出することができます。より小さな磁石により、まったく新しいアプリケーションの可能性を開拓することができます。爆発性雰囲気における使用向けのMMセンサのNAMUR仕様も加えると、このシリーズは完璧なライナップとなります。MQセンサは、小型筐体に収められた磁気型近接センサのあらゆる利点を提供します。埃、熱および振動への耐性を持つ磁気型近接センサは、過酷な環境に特に適しています。このセンサの典型的な適用分野は、他のセンサが技術上限界に到達する分野です。

フィルタ:

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 MM
メトリック筐体の磁気型近接センサ
  • 形状: M8~M18
  • 最大検出距離: 120 mm
  • 電気的仕様: DC3線式
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –25 °C~75 °C
  • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
  • ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックまたは木材などの非強磁性材料を通過した永久磁石の検出
  • 高温範囲の永久磁石およびセンサが、その背後にある断熱領域に設置されている高温アプリケーションを解決
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MM Namur
NAMUR仕様のメトリック筐体の磁気型近接センサ
  • 形状: M12~M18
  • 最大検出距離: 120 mm
  • 電気仕様: NAMUR
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –25 °C~70 °C
  • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
  • ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックまたは木材などの非強磁性材料を通過した永久磁石の検出
  • 爆発性環境における使用向けのNAMUR仕様
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MQ
長方形筐体の磁気型近接センサ
  • 形状: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • 最大検出距離: 60 mm
  • 電気的仕様: DC3線式
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –25 °C~75 °C
  • 頑強なVISTAL®筐体
  • ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックまたは木材などの非強磁性材料を通過した永久磁石の検出
  • 高温範囲の永久磁石およびセンサが、その背後にある断熱領域に設置されている高温アプリケーションを解決
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 3 / 3

上へ