お問合せ
フィードバック

誘導型の近接センサ

確実、高性能、頑強。SICKの誘導型近接センサ

誘導型近接センサはほぼ全ての産業分野で非常に頻繁に導入されています。非接触で金属体を検出し、長い耐用年数と非常に優れた堅牢性を特長としています。最新のASIC技術により、SICKのセンサは最高の精度と信頼性を提供しています。一倍、二倍、三倍の検出距離を有するシリンダ型または長方形型のセンサ、防爆領域や過酷な環境向けの特殊センサなど、どのような用途においてもSICKはお客様のご要望に対応できるソリューションを常に提供しています。業界特有の個々の自動化技術タスクをインテリジェントで確実に解決します。

フィルタ:

20 ヒット数:

ヒット件数 1 - 20 / 20

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 IQG
過酷な環境条件における使用向けのコンパクトな長方形状
  • 形状: 40 mm x 40 mm
  • 向上した検出距離: 20 mm~40 mm
  • 電気仕様: DC3/4線式
  • 保護等級: IP 68、IP 69K
  • 温度範囲: –25 °C~+85 °C
  • プラスチック製筐体
  • プッシュロック取付システム
  • センサヘッドを5方向に旋回可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMS
移動型作業機械での使用に適した頑強なセンサ
  • ネジサイズ: M12~M30
  • 長い検出距離: 4 mm~20 mm
  • 電気的仕様: DC3線式
  • 保護等級: IP68、IP69K
  • 周囲温度: –40 ℃~+100 ℃
  • 頑強なステンレス筐体、プラスチック製の感知面
  • ロードダンプ保護と100 V/mの高い電磁両立性
  • E1型式認定
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMR
溶接領域での使用に適した減少因子1センサ
  • 形状: M8~M30、40 x 40 mmおよび80 x 80 mm
  • 長めの検出距離: 最大75 mm
  • 電気仕様: DC3/4線式
  • 保護等級: IP68
  • 温度範囲: –30 ℃~+85 ℃
  • シリンダ形状用のPTFEコーティング
  • あらゆる金属に対して減少因子1
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMF
食品産業での使用を対象とした経済的な標準
  • 形状: M8~M30
  • 向上した検出距離: 2 mm~20 mm
  • 電気仕様: DC3/4線式
  • 保護等級: IP 68、IP 69K
  • 温度範囲: –40 °C~+100 °C
  • 食品に適したステンレススチール製筐体、プラスチック製感知面
  • 視覚的調節インジケータ、IO-Link-ready
  • 洗浄剤に対する耐性、Ecolabによる認定
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMI
高度なアプリケーションでの使用を対象とした頑強な総金属製センサ
  • 形状: M8~M30
  • 広い検出距離: 2 mm~40 mm
  • 保護等級: IP68、IP69K
  • 温度範囲: –25 °C~+85 °C
  • 完全なステンレススチール製筐体では、頑強なタイプまたは食品に対応可能なタイプから選択可能
  • IO-Linkおよび視覚的な調節インジケータ
  • 油、冷却潤滑剤および洗剤に対する耐性
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IME
産業環境での使用を対象とした経済的な標準
  • 形状: M8~M30
  • 向上した検出距離: 1.5 mm~38 mm
  • 電気仕様: DC 3/4線式、DC 2線式
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –25 °C~+75 °C
  • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IDF
ダブルシートを簡単かつ確実に検出
  • 形状: M8およびM12
  • 金属加工されたダブルシートの検出
  • 電気仕様: DC、4線式
  • 温度範囲: –25 °C ... +70 °C
  • 保護等級: IP68
  • グリッパ位置とは関係なく検出
  • ケーブルまたはIO-Link経由のティーチイン
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IQL
産業環境での使用を対象とした長大な長方形状
  • 形状: 80 mm x 80 mm
  • 向上した検出距離: 50 mm~60 mm
  • 電気仕様: DC3/4線式またはAC/DC2線式
  • 保護等級IP 65またはIP 67
  • 温度範囲: –25 °C~+80 °C
  • プラスチック製筐体
  • ノーマルオープンまたはノーマルクローズ機能のプログラミング可能
  • ポテンショメータによって検出距離を調整可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IQB
産業環境での使用を対象とした小さい長方形状
  • 形状: 10 mm x 16 mm x 28 mmまたは12 mm x 26 mm x 40 mm
  • 向上した検出距離: 2 mm~8 mm
  • 電気仕様: DC3/4線式
  • 保護等級: IP 68
  • 温度範囲: –25 °C~+75 °C
  • 頑強なVISTAL®筐体
  • 角度270°のスイッチング状態表示付きの小型形状
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IQY
産業環境での使用を対象としたスリムな長方形状
  • 形状: 5 mm x 5 mm x 25 mmまたは8 mm x 8 mm x 40 mm
  • 向上した検出距離: 0.8 mm~4 mm
  • 電気的仕様: DC3線式
  • 保護等級: IP 67またはIP 68
  • 温度範囲: –25 °C~+75 °C
  • 頑強なVISTAL®筐体
  • 角度270°のスイッチング状態表示付きのスリムな形状
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IQM
産業環境での使用を対象とした長方形超小型センサ
  • 形状: 8 mm x 16 mm x 4 mmまたは10 mm x 30 mm x 6 mm
  • 向上した検出距離: 1.5 mm~3 mm
  • 電気的仕様: DC3線式
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –20 °C~+70 °C
  • プラスチック製筐体
  • フラットで省スペースの軽い形状
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMB
過酷な環境条件におけるアプリケーションを対象とした頑強な標準
  • 形状: M8~M30
  • 向上した検出距離: 2 mm~20 mm
  • 電気仕様: DC 3/4線式、DC 2線式
  • 保護等級: IP 68、IP 69K
  • 温度範囲: –40 °C~+100 °C
  • 頑強なステンレススチール製筐体、プラスチック製感知面
  • 視覚的調節インジケータ、IO-Link-ready
  • 冷却潤滑剤に対する耐性および耐油性、屋外使用に最適
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMC
誘導型のインテリジェンスにより4種類の切替に対応
  • 形状: M8~M30; IQ10およびIQ12
  • 最大20 mmのSnの場合、4種のプログラミング可能なスイッチングポイントまたはウィンドウ
  • 任意にプログラミング可能な出力機能
  • 保護等級: IP 68、IP 69K
  • 温度範囲: –40 °C~+75 °C
  • 頑強なステンレススチールまたはVistal筐体
  • 論理機能、カウンタ機能、時間測定機能または温度監視機能
  • IO-Link 1.1
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IM AC
産業環境での使用を対象とした経済的な標準
  • 形状: M12~M30
  • シンプルな検出距離: 2~15 mm
  • 電気仕様: AC 2線式、AC/DC 2線式
  • 保護等級: IP67
  • 温度範囲: –25 °C~75 °C
  • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMA
産業環境での使用を対象とした検出距離3倍のアナログセンサ
  • 形状: M8~M30
  • 向上した検出距離: 0~40 mm
  • アナログ出力信号 0 V~10 Vおよび4 mA~20 mA
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –25 °C~+75 °C
  • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
  • 高い分解能および繰返し精度
  • 距離制御および連続的な位置検出
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IQV
産業環境での使用を対象とした平坦な長方形状
  • 形状: 20 mm x 32 mm x 8 mmまたは25 mm x 50 mm x 10 mm
  • 向上した検出距離: 5 mm~7 mm
  • 電気仕様: DC3/4線式
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –25 °C~+70 °C
  • 金属製筐体、プラスチック製感知面
  • 頑強な金属製のフラット型筐体
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMN
防爆ゾーン向けNAMURセンサ
  • 形状: M8~M30
  • 検出距離: 1~15 mm
  • DIN EN 60947-5-6準拠のNAMUR
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –20 °C~+70 °C
  • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
  • ATEX装置カテゴリ1Gおよび2G
  • 爆発性の環境における使用に最適
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMP
油圧アプリケーション向けの耐高圧センサ
  • 形状: M5、M8、M12、M14
  • 向上した検出距離: 1 mm~3 mm
  • 電気仕様: DC3/4線式
  • 保護等級: IP 68
  • 温度範囲: –25 °C~+100 °C
  • 頑強な高性能セラミック製感知面を装備したステンレススチール製筐体
  • 最大500 barの耐圧性、前面ガス密
  • 予想される耐用年数: 最大100万回の圧力サイクル
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 SAM
シンプルでインテリジェントなパルス監視方法
  • 形状: M18およびM30
  • 検出距離: 最大10 mm 同一平面上
  • パルス監視および加速度監視
  • 監視範囲: 6~12,000 パルス/分、0.1~2パルス/秒²
  • スイッチング出力およびパルス出力
  • インテリジェントなスタートアップ遅延
  • 回転数監視は2つの限界値で柔軟に調整可能
  • 柔軟なセンサ設定、監視、拡張された診断、IO-Linkによる視覚化
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IMM
産業用アプリケーション向けの超小型センサ
  • 形状: M4~M5、直径3 mm~6.5 mm
  • 向上した検出距離: 0.6 mm~4 mm
  • 電気的仕様: DC3線式
  • 保護等級: IP 67
  • 温度範囲: –25 °C~+70 °C
  • 頑強なステンレススチール製筐体、プラスチック製感知面
  • IO-Link-ready
  • 非常に小さく軽量で省スペース
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 20 / 20

上へ