お問合せ
フィードバック

静電容量型近接センサ

金属および非金属の対象物の検出

表面の下には何があるのかを知りたい場合があります。壁の裏、貯蔵タンクやコンテナの中、あるいはカバーの裏などにあるものです。充填レベル制御および供給制御は、静電容量型近接センサが得意とする分野です。このセンサは、生産プロセスおよび最終点検において、紙や木材などの固体材料、顆粒または液体など物体の状態を高い信頼性で検出します。カバーの裏には何か入っているのでしょうか?充填が完了したボトルは本当に満杯でしょうか? タンクにはまだどのぐらい塗料が残っているのでしょうか?静電容量型近接センサは、これらを難なく解決できます。SICKの静電容量型近接センサは、常に様々なアクションのすぐ近くに存在しています。1~25 mmの検出距離により、ほぼすべての取付け状況に対応できるため、これらのセンサは幅広いアプリケーションで極めて高い柔軟性を発揮します。さらに、これらのセンサは、卓越した耐干渉性を備えています。空気中の汚れ、埃、スプレーミストによる影響だけでなく、電磁的影響を受けることもありません。こうした理由から、このセンサが多数の業界で使用されていることも不思議ではありません。食品業界、自動車組立、保管・搬送技術でも同様のことが言えます。

フィルタ:

4 ヒット数:

ヒット件数 1 - 4 / 4

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 CQ
信頼性の高い長方形筐体の容量型センサ
  • 長方形筐体
  • 粉末、顆粒、液体および固体を検出
  • 極めて高いEMC (電磁両立性) イミュニティ
  • 電気的仕様: DC4線式
  • 供給電圧: DC 10 V~36 V
  • 短絡保護 (パルス)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CQF
水性液体の信頼性の高いレベル測定
  • コンパクトで頑強な筐体、保護等級: IP67、IP68、IP69K
  • 出力信号: 100 mA、出力タイプおよび出力機能は選択可能: PNP/NPN、ノーマルオープン/ノーマルクローズ
  • 供給電圧および出力信号の信号伝達用の2つのLED
  • ケーブルおよびM8オスコネクタ付きケーブル
  • 同梱の取付ブラケット
  • CULus認証
  • ECOLAB認証済み
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CM PTFE
非常に過酷な環境条件での使用を対象としたメトリックPTFE筐体のセンサ
  • M18 - メトリック筐体
  • 粉末、顆粒、液体および固体を検出
  • 極めて高いEMC (電磁両立性) イミュニティ
  • 電気的仕様: DC4線式
  • 供給電圧: DC 10 V~36 V
  • 短絡保護 (パルス)
  • PTFE製の筐体材料
  • 保護クラス IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CM
対象物検出および充電レベルチェック向けの長い実績のあるセンサ
  • M12、M18およびM30形状のシリンダ型筐体
  • 粉末、顆粒、液体および固体を検出
  • 高い電磁両立性
  • 電気仕様: DC 2線式および4線式
  • 供給電圧: DC 10 V~DC 36 V
  • 視覚的調節インジケータ
  • 最大検出距離 25 mm
  • 保護等級: IP 65、IP 68、IP 69 K
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 4 / 4

上へ