Sensor Integration Machine
SIM4x00

フレキシブル。インテリジェント。高いコミュニケーション能力。

利点

  • SICK AppSpaceによるアプリケーション開発のカスタマイズ
  • センサとカメラの統合により実現する高性能で新しいタイプのアプリケーションソリューション
  • HALCONライブラリならびにSICKのアルゴリズムAPIが統合されているため、あらゆる産業適用分野において多岐にわたる画像処理方法を利用可能
  • インダストリ4.0における垂直統合を行う際の品質管理、プロセス分析および予知保全を担う複数カメラとセンサのデータ検出、評価、アーカイブ保存
  • リアルタイムに対応可能なハードウェアにより、例えば処理時間に対する要件が高いロボット工学アプリケー ションでも統合作業を軽減
  • M12接続付きの予め組付けられたケーブルにより、簡単かつ迅速なコミッショニングを実現

概要

フレキシブル。インテリジェント。高いコミュニケーション能力。

エコシステムSICK AppSpaceの一部であるプログラミング可能なSensor Integration Machine SIM4x00は、アプリケーションのソリューションにつながる新しい扉を開きます。SICKのセンサとカメラのデータは一つの点群 (クラウドポイント) に統合することができ、評価やアーカイブ保存を行ったり、クラウドプラットフォームなどに転送したりすることも可能です。2Dまたは3Dカメラには、一部Ethernet (PoE) 経由の供給電圧による、8ギガバイトのEthernetインタフェースがあります。距離測定および高さ測定を行うのためにIO-Linkを介してセンサを統合することができます。ハードウェアサポートを含む高性能マルチコアプロセッサにより、SIM4x00は入力および出力信号からリアルタイムで画像前処理とハンドリングを行うことが可能となります。さらに、HALCONライブラリが統合されているため、要求の高い画像処理タスクも解決することができます。

概要
  • Ethernetベースのフィールドバス、カメラ、照明、センサ、エンコーダなどに対応する25個のインタフェースにより、高いコネクティビティを提供
  • 迅速な画像転送を行う8ギガバイトのEthernetインタフェース
  • フィールドバスインタフェースとEthernetインタフェースはOPC-UAやMQTTなどの通信プロトコルにより、「Dual Talk」で事前処理されたデータ (エッジコンピューティング) を制御装置にもクラウドコンピューティングにも並行して提供し、デジタル化された工場のネットワーキングを実現します。
  • 出入力信号の正確な同期
  • 照明の制御および供給
  • IO-Linkマスタ接続
  • 保護等級 IP 65

利点

High-performance data processing in industrial automation and IoT gateway to the cloud

Merging very different sensors and cameras is necessary in industrial automation. Good thing there is already a solution for this. The SIM4x00 Sensor Integration Machine optimally unites the capabilities of a high-performance processor with highly flexible multi-sensor and multi-camera data acquisition. A “one-box” solution, it can be put into operation quickly, and the SIM4x00 processes the recorded sensor data individually and/or fuses it into a point cloud, then evaluates, visualizes, archives and, if desired, forwards it to the cloud as IoT gateway pre-processed data. Once there, it is clearly displayed in the context of Industry 4.0 data and evaluated into valuable information which could contribute to the improvement of quality control, process optimization and predictive maintenance. The extensive SICK Algorithm API as well as the large HALCON image processing library are available for sensor data and image processing in the SIM4x00.

アプリケーション

ダウンロード