お問合せ
フィードバック

4Dあたりコネクティビティ
CDF600-2

簡単に接続可能

利点

  • すべての一般的なプロファイルへの柔軟かつ迅速な取付を実現するため、考え抜かれた2個のねじシステム
  • 産業用フィールドバスに接続するための様々なバリエーションを自由に選択可能
  • 複雑なソフトウェアを使用せずにバスアドレスと動作モードを簡単に設定できるように取付けられた、外からアクセスしやすいコードスイッチにより不正な調整を防止
  • 全方向から確認できる簡単で効果的な診断を行う明確なステータスLED (タイプに応じる)
  • プラグイン式の接続部による迅速な取付とシステム内での簡単な交換
  • 接続されているセンサのすべてのパラメータの内蔵メモリは、エラー発生時の非常に短い交換時間を実現
  • 水平または垂直のケーブル優先方向を自由に選択できるコンパクトで頑強な構造

概要

簡単に接続可能

フィールドバスモジュールCDF600-2により、識別センサ (1D、2D、RFID) を産業ネットワークにすばやく簡単に統合できます。各種フィールドバスインタフェースを搭載した様々なバリエーションが提供されています。産業界で一般的なすべてのプロファイルに外部接続モジュールを取付けることができます。その場合も同じように、効果的な診断を行うステータスLEDは両側から確認することができます。バスアドレスとCDF600-2の動作モードは、設定ソフトウェアを使用せずにモジュール式に直接し、ロータリーコードスイッチを使って設定することができます。同時に、この機能的なデザインはバスアドレスが不正な調整を防ぎます。CDF600-2を搬送技術でアクセスしやすい位置に統合することができる他、ケーブル1本のみで接続される識別センサ (CLV615-Fなど) はシステムの奥深くに取付けることができます。

概要
  • すべての一般的なプロファイルへの柔軟な取付
  • PROFIBUS DPおよびPROFINET用の柔軟なフィールドバス接続 (タイプによる)
  • バスアドレスと動作モードの設定用コードスイッチ (タイプによる)
  • ステータスと診断用LED
  • プラグイン式電気接続部
  • 接続されているセンサの内蔵パラメータメモリ
  • コンパクトで柔軟

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    対応製品Lector®シリーズ, CLV61x - CLV65x, CLV69x, RFIDリーダ/ライタ, 移動型ハンディ式バーコードリーダ
    シリアル✔ , RS-232
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ