連続排ガス監視システム (CEMS)
PowerCEMS100

高性能かつ将来性ある排出量測定用CEMS

利点

  • このシステムは将来的な必要条件に合わせて簡単にカスタマイズできるため、将来性のある投資が可能
  • 簡単なコミッショニングおよび所轄官庁による測定システムも問題のなく現場検査可能
  • 電気系統と分析回路が明確に区別されていることからメンテナンスが簡単
  • CANバス技術を使用した素早く簡単なモジュール交換による高い運用性

概要

高性能かつ将来性ある排出量測定用CEMS

連続排出量測定システム (CEMS) PowerCEMS100は、経済的にも技術的にも理想的な抽出式測定タスク向けソリューションです。この完全システムには、高品質の標準アセンブリおよびコンポーネントが含まれており、モジュール式のシステム構造により、指定された要件に合わせて設定することができます。分析装置モジュールまたはガス調製のコンポーネントは、低コストで容易に後付けが可能です。革新的なPowerCEMS100は、欧州規格EN 15267-1/-3およびEN 14181に従って認証されており、排出量測定およびプロセスアプリケーション向けに将来性のあるソリューションを提供します。

概要
  • EN 15267およびEN 14181に準じてテストされた冷抽出式分析システム
  • 24 V電源供給付きプラグアンドプレイ分析装置
  • 画面にすべての測定値およびステータス情報を表示するための操作ユニット
  • インタフェースを介して外部センサを接続可能

アプリケーション

ダウンロード