連続排ガス監視システム (CEMS)
MKAS

プロセスおよび排出量アプリケーション向けの柔軟な分析システム

利点

  • モジュール設計により、測定タスクに個別にカスタマイズ可能
  • 多方面で定評のあるシステムコンポーネントの採用により信頼性を保証
  • 包括的なサービスパッケージ (設置とコミッショニングを含む) を利用可能

概要

プロセスおよび排出量アプリケーション向けの柔軟な分析システム

ガス分析システムMKASは、様々な排気ガスパラメータの測定に使用されます。アプリケーション固有の要件に応じて、MKASを個別に組み合わせることができます。個々のシステムコンポーネントは、連続排出量測定システム (CEMS) としても、プロセスガス分析システム (PGA) としても、そぞれのニーズに合わせて正確にカスタマイズできます。 MKASは標準サイズまたは省スペース向けのCompactバリエーションで提供されています。

概要
  • 分析装置と測定量はいつでも後付け可能
  • 標準サイズまたは省スペース向けのCompactバリエーションで入手可能
  • EU規格に準拠したAMS (自動測定システム) 要件に適合
  • サンプルガスバイパスによる極めて短い応答時間

アプリケーション

ダウンロード