温度
システムおよび機械製造における動作状態の監視、あるいは繊細なプロセス管理や制御など、産業の多くの領域では、確実かつ正確な温度の検出が非常に重要となります。SICKのねじ込み式/差込み式温度計ならびに温度スイッチの製品群は、液体と気体の接触式温度測定のための高品質ソリューションを提供します。

圧力
圧力の状態変数の測定は、システムおよび機械製造、製造業、工作機械製造、プロセス技術、また、食品・嗜好品の製造や精製など多くの領域で、中心的な役割を果たしています。SICKが提供する電子式の圧力変換器および圧力スイッチのポートフォリオは、そのインテリジェントで多彩な設定オプションにより最適に個々の顧客要件に適合させることが可能です。

充填レベル
連続した充填レベル測定、制限値測定、あるいは両者の組み合わせ – SICKではプロセス制御、保管または保護のための幅広いソリューションを提供しています。設置状況、媒体の特性、および周囲条件に応じ、SICKは唯一の目的であるプロセス効率化を可能にする最適なセンサを提供します。その際SICKは、包括的な製品ポートフォリオの提供者としてのノウハウをフルに活用します。当社のノウハウには、ガイドされるレーダ波を使用したセンサ (TDR)、超音波装置、振動原理に従った装置ならびにさまざまな光学技術などが含まれます。

流量
流量測定用の革新的なセンサ技術では、柔軟な測定方法に加えて、頑強な装置構造およびコスト効果の高い上位システムへの接続コンセプトが組み合わされています。アナログ値による現在の流量値検出にも、パルス検出による量検出にも対応 - SICKの流量センサは困難なプロセス条件や環境条件での様々な媒体でも常に高信頼かつ安全に動作します。液体と気体のどちらにも対応 - SICKの流量センサは、超音波およびレーザ技術に基づいた革新的なランタイム測定方法を基盤としています。