microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.
寸法およびプロファイル
センおよびシステムは、その測定データから対象物の寸法とプロファイルを特定します。これらの結果は、さらなる処理を行うために適切なインタフェース経由で制御システムに提供されます。
近距離領域の金属
スチール、アルミニウム、黄銅、銅、あるいはその他の金属など、あらゆる金属対象物の非接触検出。スイッチング距離は最大60 mm、粉塵や湿気が発生する環境にも対応。
プリントマークおよびラベル
フィルムまたは包装上のプリントラベルおよび印刷業界におけるプリントラベルの検出。白、不透明または着色されたキャリア材料上の光沢のある金属材または透明材のラベル検出。
完全性および空容器
センサまたはシステムで特定されたデータを基に、トートボックスまたは容器パックが完全に充填されているか、あるいはその中身が収納されているかどうかが検出されます。センサまたはシステムは、これと同様に容器が空であるか、また再利用できるかどうかなどを確認することもできます。
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500
microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.