お問合せ
フィードバック

製品ポートフォリオ

すべて表示 すべて非表示にする
sens:Control – 安全制御ソリューション

sens:Control – 安全制御ソリューション

インテリジェントな機械デザインは、生産性の向上を重視しつつ最高の品質と安全性を提供します。SICKのsens:Control – 安全制御ソリューションはこの要求を満たしています。この製品ポートフォリオにはセーフティセンサカスケード、セーフティコントローラ、Motion Controlセーフティコントローラおよびセーフティリレーが含まれます。これらの製品は、最適な人と機械の相互作業のために、簡単なコミッショニング、モジュール性および自動化プロセスへの最適な統合を特長としています。

すべて表示 すべて非表示にする
エンコーダおよび傾斜センサ

エンコーダおよび傾斜センサ

変位・位置・角度 – 産業オートメーションで正確な位置決定が要求される場面における、最も適切なソリューションはエンコーダです。これは回転と回転数、速度および加速度の測定でも同様です。高分解能の光学エンコーダと非常に頑強な磁気型エンコーダが互いに補完し合い、様々なアプリケーションにおいて正確な測定を行うことができます。ロータリエンコーダはインクリメンタルタイプおよびアブソリュートタイプとして提供されています。このリニア測定技術では、測定エレメントを搭載したワイヤエンコーダとリニアエンコーダが提供されています。

このポートフォリオには、さらに1軸または2軸の角度を非接触式に測定する傾斜センサが含まれています。

すべて表示 すべて非表示にする
オートメーションライトグリッド

オートメーションライトグリッド

二次元での監視またはカウントは自動化の中心となる課題です。SICKのオートメーションライトグリッドは、数多くのソリューション(物体、人物、車両の検知、存在、突出部検査)で使用されます。担うべき課題が非常に多岐にわたるため、全ての用途に一様にライトグリッドを使用することはできません。SICKのオートメーションライトグリッドでは、監視高さ、筐体サイズ、検出距離および分解能における幅広いオプションが提供されており、統合も容易となります。

すべて表示 すべて非表示にする
ガス分析装置

ガス分析装置

SICKは異なる測定原理による高性能なガス分析装置の幅広いポートフォリオを提供します。完全システムのためのin situおよび抽出測定技術をもって、SICKは様々なシステムおよび複雑な測定作業のためのソリューションをお届けします。

すべて表示 すべて非表示にする
システムソリューション

システムソリューション

工場・物流・プロセスオートメーション向けのシステムソリューションを実現するため、弊社では技術的に高度なコンポーネントを使用しています。また弊社ではコンセプトやアドバイス、さらにプロジェクト実現から現地でのアフターセールスサービスに至るまで幅広い業務を提供しています。

弊社の高品質なコンポーネントおよびスタッフの熱意と専門性が、SICKのブランド名のもとに、要求度の高いタスクに対応する優れたソリューションを保証します。

すべて表示 すべて非表示にする
セーフティスイッチ

セーフティスイッチ

人と機械の安全が求められる場所では、セーフティスイッチが不可欠です。これらは可動式ガードの防護、危険な動作の位置検出および安全停止機能のために使用されます。このポートフォリオは、電気機械式および非接触セーフティスイッチ、セーフティロッキングデバイスおよびセーフティコマンドデバイスに分かれています。

安全制御ソリューションと共に、SICKは理想的で完全なソリューションを一手に提供します。

すべて表示 すべて非表示にする
ソフトウェア製品

ソフトウェア製品

SICKのソフトウェア製品は、単にオートメーション構造への統合を可能にするだけではありません。センサ機能の拡張から、センサデータの完全な評価および分析、制御ソリューションの設定やプロセス手順の最適化に至るまで、幅広い可能性を提供します。これにより新しいアプリケーションの新たな可能性が生まれます。

すべて表示 すべて非表示にする
ビジョン

ビジョン

ビジョンソリューションは、自動化された点検および測定タスクに最適です。SICKの2Dおよび3Dビジョンカメラは測定、位置特定、点検、識別が行われる幅広いアプリケーションに適しています。ビジョン製品は産業環境向けに設計されていて、産業用センサの分野での60年以上にわたる経験に基づいて入念に開発されたものです。

すべて表示 すべて非表示にする
モータフィードバックシステム

モータフィードバックシステム

従来ではコミュテーション、位置測定、速度測定を行うには3つのセンサが必要でした。今日SICKのモータフィードバックシステムはこれらの機能を一つの機器で実現します。統一された機械的インタフェースが高い柔軟性を可能にします。このシステムはHIPERFACE®およびHIPERFACE DSL®のような電気的インタフェースの基準となり、温度耐性、高分解能、およびマルチターン設計などの高度な要件を満たします。SIL2認証により機械指令EN ISO 13849に従って実装可能です。

すべて表示 すべて非表示にする
レジストレーションセンサ

レジストレーションセンサ

包装機械など自動生産プロセスにおけるアプリケーションの多様性に伴い、最も高度な要件がセンサ技術に求められています。典型的なアプリケーションとして、プリントマークの検出、ラベル検出ならびに表面の色の高速識別が挙げられます。さらに最小パーツの検出や対象物の正確な位置付けを行います。SICKはこの多様なタスクを解決するために、コントラストセンサ、マークレスセンサ、カラーセンサ、ルミネスセンサ、フォークセンサ、エッジセンサなど幅広い製品プログラムを提供しています。

すべて表示 すべて非表示にする
交通センサ

交通センサ

安全性の向上 – 渋滞の解消: これが交通管理における最も重要な要件です。インテリジェントな交通センサは、最新の交通制御システムにおける必須条件です。視程、視認性、風速、高さ超過を検出する高度な測定装置で、SICKはこの課題を解決します。

すべて表示 すべて非表示にする
光線式安全装置

光線式安全装置

光線式安全装置は、機械およびシステムの最大の生産性を実現するための最初の選択です。フェンスやドアとは対照的に、ハンドリングや材料搬送の妨げになることなく、機械ルームへの視界を改善します。幅広いポートフォリオは、危険箇所、アクセス防護、危険エリア防護に必要な条件を包括的にカバーします。SICKデバイス特有のEFIインタフェースは、さらなるプロセス最適化を提供します。

すべて表示 すべて非表示にする
反射形光電センサと光電センサ

反射形光電センサと光電センサ

Sensor Intelligence – 最新のSIRIC®技術とLED技術の導入により、このセンサは考えられるどんな干渉にも関わらず、最高の機能信頼性を提供します。追加的なセンサ情報は、高度な生産工程をより簡易化するために利用できます。

包括的な光電センサプログラムは、世界的な自動化技術の多くのアプリケーションを効果的かつ効率的に解決します。

すべて表示 すべて非表示にする
検出およびレンジングのソリューション

検出およびレンジングのソリューション

レーザ測定技術LiDAR (Light Detection and Ranging) は、広範なアプリケーションのためのソリューションを提供します。検出された2次元以上の輪郭データを外部でも内部でも処理することができます。この技術は、港での衝突保護、交通での分類、ビルディングオートメーションでの検出またはナビゲーションでの位置特定など、屋内と屋外のアプリケーションに非常に適しています。

すべて表示 すべて非表示にする
流体センサ

流体センサ

効率を高めリソースを節約するための基礎は、関連するプロセスパラメータを最適に監視することにあります。圧力測定、温度測定、レベル制御から流量測定まで – SICKでは液体・気体・バルク材のプロセス制御から保管あるいは監視まで、幅広いソリューションを提供しています。SICKの頑強なセンサは各測定量を可能な限り普遍的に、また周囲条件とは無関係に検出します。

すべて表示 すべて非表示にする
磁気型シリンダセンサ

磁気型シリンダセンサ

SICKの革新的なシリンダセンサ簡単な取扱い、アナログ出力の運用性、最高のスイッチング特性、食品および飲料業界への適用性、最新のIO-Link技術のサポートまたは広範囲なアダプタラインナップによる汎用的な取付方法などの特長からも明らかなように、SICKの磁気型シリンダセンサは、あらゆる導入場所や設置条件に対応した仕様になっています。

すべて表示 すべて非表示にする
粉塵測定装置

粉塵測定装置

SICKは粉塵測定技術に新しい基準を定めます: 粉塵濃度の検出および監視を行う頑強で省メンテナンスの測定機器です。すべての粉塵測定装置は、容易な取付とコミッショニングさらに快適な操作で、既存のアプリケーションに簡単に統合できます。

すべて表示 すべて非表示にする
識別ソリューション

識別ソリューション

製品トレーサビリティおよび製品偽造防止の基礎は、信頼できる自動識別にあります。SICKは、最も一般的な3種類の識別技術向けに、1次元コード用レーザースキャナ、1次元および2次元コード用画像ベースのコードリーダ、RFIDリーダといった産業用リーダを提供しています。リーダに組み込まれているインタフェースは、関連する全ての産業用ネットワーク内での通信を可能にし、快適な機能性によりコミッショニングおよび操作を簡単に行うことができます。

すべて表示 すべて非表示にする
超音波ガス流量計

超音波ガス流量計

異なる超音波ガス流量計により、SICKは、様々な計測作業や業界に対応できるソリューションを提供します。これらの装置に共通している点は、SICK最新の超音波技術の導入です。ガス産業における検定義務を伴うアプリケーション、プロセスの流量決定、産業プラントでの排出量監視、トンネル内の流量測定など様々な用途に対応しています。

すべて表示 すべて非表示にする
距離センサ

距離センサ

工業生産において最も重要なタスクの1つは距離の測定です。しかし、ここでの用途は非常に多様であるため、すべてのタスクに汎用的に使用できるセンサはありません。SICKは距離の測定のために、多様な測定タスクに対応する幅広い製品群を提供しています。距離測定の機能原理としては、光電および超音波センサシステムが使用されます。

すべて表示 すべて非表示にする
近接センサ

近接センサ

近接センサは非接触で様々な物体や媒体を検出します。SICKのセンサは産業向けの用途や要件に完璧に適合しています。これは高い耐用年数、最大限の堅牢性、最高精度および高信頼性を意味しています。技術的には誘導型、容量型、磁気型が提供されています。SICKは業界特有の個々の自動化技術という課題をインテリジェントかつ確実に解決します。

上へ