圧力変換器PETは設備建設および機械工学における使用向けにOEM製品として設計されました。多様に提供されている測定範囲、プロセス接続、出力信号、電気接続により、PETは例えば油圧装置、ポンプやコンプレッサ等における様々な用途に適しています。
その小型サイズにより狭いスペースでも設置可能です。
PETの開発には、堅牢性および信頼性の高い製品品質に特別な重点が置かれました。その結果、PETは円周溶接された耐食性のステンレススチール膜を有し、多種多様な流体に適応します。
大量生産品として設計されているため、個々のソリューションにも最適なコストパフォーマンスを提供します。
概要
- 測定範囲0 bar~6 barから0 bar~600 barまで
- 様々な出力信号および電気接続を提供
- 一般的なプロセス接続を提供
- 高い過負荷耐性。圧力ピーク減衰は選ばれたプロセス接続用にご要望に応じて提供します。
- 円周溶接された、気密封のステンレススチール膜
- 保護等級IP 67までのステンレススチール製筐体 (丸型コネクタM12 x 1付き)