概要
衛生的アプリケーション用のコンパクトな圧力スイッチ
電子式圧力スイッチPBS Hygienicは食品産業向けに設計されています。製品接触部には隙間や空洞がないよう設計されており、また高品質ステンレススチール製の表面は滑らかで洗浄が容易です。高い耐性を持つステンレススチール膜は、隙間や角がないよう衛生的なプロセス接続に溶接されています。
本機器はCIPおよびSIPプロセス向けに設計されており、そのため最適化された設備可用性および安全かつ衛生的な動作が可能です。
PBS Hygienicは最大2個のスイッチング出力、アナログ出力およびIO-Link付きの単一装置として提供されています。3個の大きなボタンとディスプレイを介した直観的な設定により、操作が容易です。筐体は二方向に回転させることができます。それによりディスプレイおよび電気的接続を個々の取付状況に応じて調整することができます。数多く提供されている測定範囲およびプロセス接続により、PBS Hygienicは広範囲に使用することができます。
概要
- 食品産業のためのディスプレイ付きで衛生的な圧力スイッチ
- 製品接触部は高品質ステンレススチール1.4435製
- スイッチング出力とアナログ出力は個別にプログラミング可能
- ディスプレイで圧力値の表示
- ディスプレイから圧力単位を切替え可能
- スイッチング状態は別個の大画面LEDに表示
- IO-Link