利点
- 2色ディスプレイ (緑/赤) に明確に表示される出力信号の状態 (規定範囲の内側または外側)
- 重要なシステムパラメータの素早い把握を可能にする拡張型ディスプレイ機能
- 簡単かつ迅速なコミッショニングを可能にする直感的な操作
- 裏側と下側に圧力接続部があり、出力信号のパラメータ設定が可能であるため、極めて柔軟な設置が実現
- 頑強な仕様 (保護等級IP65およびIP67) と確かな技術から得られる高い信頼性
- わずかなバリエーションで様々な要件に対応できるため、保管費用が低下
- 漏れ測定用の便利で経済的なソリューション