概要
非常に優れた製品 – 80 GHzレーダによる液体のレベル測定
フリービームレーダLFR SicWaveは、充填レベル連続測定に使用され、すべての液体に対応します。これは、外部からの干渉、発泡または付着物に対して、極めて優れた耐性を備えています。非接触式の80 GHzのデータ技術により、LFR SicWaveのコミッショニングは簡単な上、メンテナンスフリーです。アンテナ設計、プロセス接続、および筐体に関してあらゆるオプションが備わっているため、どのようなアプリケーションにも適切に合わせてカスタマイズすることができます。HART通信とWPAN接続により、機器でのサービスや診断を簡単に行うことができるため、インダストリ4.0のアプリケーションにも最適です。
概要
- 様々なアンテナを備えた80 GHzのフリービームレーダ
- 測定範囲: 最大30 m
- プロセス温度: −196 °C ... +200 °C
- プロセス圧力: −1 bar ... 25 bar
- プロセス接続: ねじ、フランジ、クランプ
- 筐体: プラスチック (IP66 / IP67)、アルミニウム (IP66 / IP68) またはステンレススチール (IP69)
- ディスプレイあり/なし、およびWPAN
- 認証: Ex dおよびEx ia、WHG、造船