アクセサリ
電源ユニットおよび電源ケーブル

電源ユニット
6075718
ショートリンクをコピー
    • 技術仕様
      接続ケーブル1.5 m
      動作温度0 °C ... +40 °C
      入力電圧100 V AC ... 240 V AC
      出力電圧24 V DC
      出力電流≤ 1 A
      寸法 (幅×高さ×長さ)46 mm x 36 mm x 93 mm (基本モジュール、オスコネクタなし)
      説明予め組み立てられたM12メスコネクタ (5ピン、Aコード) 付き24 V電源ユニット。欧州、米国、英国、オーストラリア向けのオスコネクタを含む
    • 分類
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    技術図面

    電源ユニット
    PIN割り当て