光電センサ
W9

VISTAL®筐体の性能

利点

  • 小型対象物および対象物特徴を正確に検出
  • 小さな開口部を通して小型対象物を検出することも可能
  • VISTAL®筐体の安定性ならびに光干渉の抑制により高い設備可用性を発揮
  • このクラスで最高の走査・検出距離
  • リフレクタ形光電スイッチではこのクラスで最高の背景抑制
  • リフレクタ形光電スイッチではブラインドゾーンがなく、光沢のある対象物または透明体も検出可能
  • 多数の接続オプション、様々な取付方法
  • 視認性の高い光軸スポットによる容易な光軸調整

概要

VISTAL®筐体の性能

過酷な産業用途においても高い信頼性で小型対象物と対象物特徴を正確に検出: 光電センサ群W9は、これまで以上に幅広いソリューション範囲を提供します。この製品群には、リフレクタ形光電スイッチならびにリフレクタ形/透過形光電スイッチが含まれています。すべてのセンサには最新のレーザ技術またはLED技術が装備されており、頑強なVISTAL®筐体で保護されているため、さらに優れた機械的抵抗力を実現できます。W9はSICKのSIRIC®技術を使用して作業を行い、どのような環境でも光や電磁波による干渉は効果的に抑制されます。多種多様な接続および取付オプションがさらに充実したW9は、オートメーション環境における様々なアプリケーションにとって理想的な解決方法であると言えます。

概要
  • 頑強なVISTAL®筐体
  • ピンポイントLEDまたはレーザ
  • 最大検出距離800 mmのリフレクタ形光電スイッチ
  • オートコリメーションレンズ付きリフレクタ形光電センサ
  • 最大検出距離60 mの透過形光電スイッチ
  • SIRIC技術
  • 接続: M8オスコネクタおよびM12オスコネクタ、ケーブルならびにオスコネクタ付きケーブル
  • M3およびM4の穴パターン

 

利点

信頼性の高い様々な対象物の検出

頑強な製品群W9の光電スイッチは、対象物や物体をその種類や性質とは関係なく確実に検出します。ピンポイントLEDおよびレーザ技術により、W9では幅広い検出距離を得られます。ポートフォリオには、優れた背景抑制を備えたリフレクタ形光電スイッチ,オートコリメーション光学レンズ搭載のリフレクタ形光電センサ、および透過形光電スイッチが含まれています。したがってW9は、どのような検出タスクに対しても、適切な機能原則を提供します。

卓越した検出特性

W9製品群には包括的な検出原理を備えていることから、どのような検出タスクでも信頼性の高いセンサソリューションを選択可能

極めて頑強で柔軟に取り付け可能

頑強なVISTAL®筐体は、極めて高い機械的安定性を提供するため、高いセンサ稼働率を達成できます。ガラス繊維強化プラスチックを高性能接着剤と併用することにより、筐体の卓越した密閉性が保証され、洗剤の影響を受けることもありません。センサを長年使用した場合でも、レーザマーキングはまだ十分に読み取ることができます。

W9製品群は、取付、調整または接続において、ほぼ無限の可能性を提供

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    寸法(幅×高さ×奥行)

    12.2 mm x 49.8 mm x 23.6 mm

    12.2 mm x 52.2 mm x 23.6 mm

    12.2 mm x 50 mm x 23.6 mm

    12.2 mm x 52.5 mm x 23.6 mm

    12 mm x 40 mm x 22 mm

    最大検出距離

    20 mm ... 350 mm 1)

    ≤ 98 mm

    50 mm ... 175 mm 1)

    20 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 100 mm 1)

    20 mm ... 800 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 0.4 m 2)

    0 mm ... 290 mm 3)

    20 mm ... 600 mm 1)

    0 m ... 10 m

    20 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 13 m

    0 m ... 0.7 m 4)

    30 mm ... 150 mm 1)

    0.1 m ... 12 m 2)

    0 m ... 50 m

    25 mm ... 300 mm 1)

    25 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 12 m 2)

    0 m ... 60 m

    0 m ... 4.5 m 5)

    6)

    0 m ... 3.5 m 5)

    投光器

    ピンポイントLED

    LED

    レーザー

    光タイプ

    可視赤色光

    赤外光

    可視青色光

    保護等級

    IP66

    IP67

    IP69K

    筐体材質

    プラスチック VISTAL®

    プラスチック ABS

    設定

    ポテンショメータ、5回転

    なし

    IO-Link

    シングルティーチインボタン

    ケーブル

    ライト/ダークオン、切替可能

    ポテンショメータ、7回転

    • 1) 反射率90%の検出対象物 (DIN 5033に準拠した標準白色に基づく).
    • 2) リフレクタ PL80A.
    • 3) 反射テープ REF-IRF-56.
    • 4) 反射テープ Diamond Grade.
    • 5) 反射テープ REF-AC1000.
    • 6) 操作の信頼性を確保するためには、反射テープREF-AC1000あるいはそれに基づくP41F、PLV14-A、PLH25-M12またはPLH25-D12などのリフレクタを使用することを推奨しています。より大きいトリプルリフレクション構造を持つリフレクタは、事前に必ず用途を確認してから使用するようにしてください。.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード