お問合せ
フィードバック

光電スイッチ
W26

対象物検出におけるエリート

利点

  • 筐体またはIO-Link経由での快適な光学的品質表示により、ユーザにとって使いやすく一貫した操作
  • 光学LED表示灯と組み合わせた非常に見やすいピンポイントLEDの光軸スポットにより、光軸をリフレクタ、受光器または対象物に合わせて簡単に調整可能
  • 新しい検出技術と高い光堅牢性による極めて高い信頼性
  • 機械プロセスの速度、効率、透明性を向上させ、予知保全を可能にするSmart Sensorは、インダストリ4.0アプリケーションへの道を実現

概要

対象物検出におけるエリート

確実に対象物を検出するため、W26にはTwinEye、LineSpot、ClearSensおよびOptoFilterなどの新しい技術が搭載されています。これは新しい操作/表示コンセプトBluePilotによって、素早く快適に設定することができます。W26は、どれもSmart Sensor仕様であることから、IO-Link経由でアプリケーション固有のパラメータを設定できる上、診断機能とスマートタスクを利用することもできます。つまりインダストリ4.0への道を開拓する製品であると言えます。良く見える赤色のピンポイントLEDと赤外線LEDが光源として提供されています。長寿命のレーザマーキングにより、装置を長年確実に識別することができます。極めて頑強なVISTAL®筐体と予知保全を備えたW26は、非常に信頼性が高く、予測できない機械ダウンタイムを回避します。

概要
  • 技術: ClearSens、LineSpot、TwinEye (OptoFilterを含む)
  • BluePilot: 光学的光軸調整補助装置、光学検出距離表示灯またはIO-Linkを搭載したプッシュターン要素による検出距離の設定
  • ピンポイントLED: 光強度の高い赤色のLED投光
  • Smart Sensor: センシングの拡張、IO-Link、診断、スマートタスク

 

ロボット工学向けのセンサソリューション
Robotics image
ロボット工学向けのセンサソリューション
Robotics image

対等な立場での共同作業

ロボットビジョン、Safe Robotics、アームエンドツーリングまたは位置フィードバックなど、いかなる分野においてもロボットはSICKのセンサにより、さらに正確に知覚できるようになります。
詳細はこちら

利点

BluePilotによる簡単で迅速なセンサの光軸調整

革新的なBluePilotにより、製品群W16のセンサを数秒で起動することができます。青色のLED表示により、センサとリフレクタ、ならびに投光器と受光器の最適な光軸調整に関するフィードバックを直接取得することができます。リフレクタ形光電スイッチでは、センサはプッシュ・ターン機構を介して迅速かつ正確に調整できます、単なるターン要素での時間のかかる微調整はもはや必要ありません。

さらにBluePilotは、例えば汚れや振動などで検出品質が変化すると通知します。このため生産停止に至るよりも前に、早期に障害を検知することができます。

快適に素早くスタート

リフレクタ形/透過形光電スイッチ

青色のLED光軸調整補助機能により、センサとリフレクタ、ならびに投光器と受光器の最適な光軸調整にかかる時間が短縮されます。汚れや振動による機能信頼性の変化がひと目で認識できるようになります。

透明体の検出に適したリフレクタ形光電センサ

回転可能な操作要素から、対象物特性に応じて検出モードを調節できます。W16とW26のLEDディスプレイには、現在どのモードであるかが即座に表示されます。

透明体の検出に適したリフレクタ形光電センサ

回転可能な操作要素から、対象物特性に応じて検出モードを調節できます。W16とW26のLEDディスプレイには、現在どのモードであるかが即座に表示されます。

新しい操作コンセプトBluePilotによりコミッショニング時の貴重な時間を節約することができるほか、障害が早期に表示されるため生産停止を回避することができます。

効率的な機械通信を実現するSmart Sensor

製品群W16のセンサは極めて頑強です。

清掃後やセンサまたはリフレクタに光学的な汚れが生じた場合、センサはAutoAdaptによりスイッチング閾値を自動的に再調整し、常に状況を把握します。センサはOptoFilterを使用して必要なものを見極めます。LED照明、安全ベストの反射や偏光を解消する対象物から影響を受けることがありません。

またこのセンサは超頑強なVISTAL筐体により、多くの環境に対する化学的、熱的および機械的な影響にも耐性があります。

未処理信号からカスタマイズされた情報へ

OptoFilterを搭載したセンサには、外乱光に対する高い耐性があります。
汚れが生じると、W16センサはスイッチング閾値を自動的に再調整します。
センサの超頑強なVISTAL筐体には、過酷な負荷に対する耐久性があります。

通信および効率的なデータ処理は、プロセスにおけるスマートな構造とコストメリットを保証します。

使用中も頑強

Smart Sensorは、各プロセスチェーンに不可欠な入力を提供します。これらのセンサはダイナミックにリアルタイムで最適化を行う自律的産業プロセスをサポートします。Smart Sensor W16は事実を検出し、従来の切替信号や測定されたプロセスサイズを超えるデータと情報を生成および受信します。

詳細はこちら: www.sick.de/smart-sensors

すべてを確実に検出

基本論理: トリガセンサとの論理接続および切替信号の遅延は自由に設定可能
スマートタスク時間測定とデバウンスによる時間測定およびデバウンス
スマートタスクカウンタとデバウンス搭載したW16は、検出信号のカウントおよび評価を実行

頑強な設計により、高い設備可用性とダウンタイムの減少が保証されます。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    寸法(幅×高さ×奥行)24.6 mm x 82.5 mm x 53.3 mm
    最大検出距離

    30 mm ... 1,600 mm 1)

    30 mm ... 2,000 mm 1)

    10 mm ... 1,000 mm 1)

    0 m ... 18 m 2)

    0 m ... 60 m

    投光器ピンポイントLED / LED
    光タイプ可視赤色光 / 赤外光
    保護等級

    IP66 (EN 60529に準拠)

    IP67 (EN 60529に準拠)

    IP69 (EN 60529に準拠) 3)

    筐体材質プラスチック VISTAL®
    • 1) 反射率90%の検出対象物 (DIN 5033に準拠した標準白色に基づく).
    • 2) リフレクタ PL80A.
    • 3) ISO 20653: 2013-03準拠のIP69Kの代わり.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ