光電センサ
W18-3

要求の高い産業アプリケーション用

利点

  • このクラスで最高のBGS機能と外乱光に対する高い耐性により確実な検出を保証
  • 幅広い製品範囲により汎用的に使用可能
  • 産業環境における高い運用性
  • IO-LinkによりPLCデータに簡単にアクセス可能
  • 迅速で容易なパラメータ設定
  • 機能モジュールにより迅速かつ容易な統合
  • 簡単な装置交換および識別

概要

要求の高い産業アプリケーション用

SICKのW18-3シリーズの光学センサは、過酷なアプリケーション条件の下で確実に対象物を検出する必要のある場所に導入されています。高精度のBGS機能付き反射形光電スイッチ、オートコリメーション原理のリフレクタ形光電スイッチ、高いパワーリザーブを持つ透過形光電スイッチなど、W18-3は、確実に対象物を検出するための最新技術と、この分野における確かな可用性を提供します。W18-3は、侵入する外乱光、背景反射または光吸収性の検出対象物からも影響されることなく実力を発揮します。さらに特に過酷なアプリケーションについては、最適なソリューションを打ち出すために、現地での特殊用途における条件に基づいてお客様と相談しながらセンサを調整してゆくことも可能です。未来を見据えた設計のW18-3シリーズ: 未来の新しいセンサ通信標準であるIO-Linkにすでに対応しています。

概要
  • 優れたOES技術によりこのクラスで最高の光学性能
  • オートコリメーション光学式
  • 第2の投光LED付きBGS機能
  • スマートで頑強なプラスチック製筐体
  • ダブルティーチまたはポテンショメータを介した操作
  • 多岐にわたる操作、接続、光学関連製品
  • 柔軟なセンサ設定、監視、拡張された診断、視覚化

 

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    寸法(幅×高さ×奥行)17.6 mm x 75.5 mm x 33.5 mm
    最大検出距離

    10 mm ... 600 mm 1)

    10 mm ... 381 mm 1)

    10 mm ... 700 mm 1)

    10 mm ... 1,000 mm 1)

    10 mm ... 500 mm 2)

    10 mm ... 350 mm 1)

    10 mm ... 800 mm 2)

    10 mm ... 850 mm 2)

    10 mm ... 400 mm 1)

    20 mm ... 1,000 mm 1)

    50 mm ... 1,000 mm 1)

    10 mm ... 850 mm 1)

    300 mm ... 800 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 60 m

    投光器LED
    光タイプ可視赤色光 / 赤外光
    保護等級

    IP67

    IP65

    筐体材質プラスチック ABS
    設定

    ポテンショメータ、4回転

    なし

    ダブルティーチインボタン

    シングルティーチインボタン

    ポテンショメータ、1回転

    • 1) 反射率90%の検出対象物 (DIN 5033に準拠した標準白色に基づく).
    • 2) 反射率6%の検出対象物.
    • 3) リフレクタ PL80A.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード