光電センサ
W14

高い技術レベル、高いコスト効率を実現

利点

  • 優れたBGS機能および定評あるリフレクタ形または透過形光電スイッチによる確実な検出
  • ピンポイント技術を採用した簡単な操作と視認性の高い赤色光による迅速なコミッショニング
  • 幅広い製品範囲により各アプリケーションに適した機能性
  • 多くの分野と市場で定評のあるスマートなデザインの頑強なプラスチック製筐体
  • SICKアクセサリを使用して簡単に設置

概要

高い技術レベル、高いコスト効率を実現

信頼性の高い対象物検出と魅力的な価格帯 – これらは標準的な産業用アプリケーションのためのセンサの主要な要件です。SICKのW14シリーズはこの二つを見事に両立させ、それでいながら製品の多様性や顧客固有の変更オプションには制約がありません。またシリーズの個々の製品では、取付け作業の軽減や使い勝手の向上などに役立つ、数々の工夫がなされています。例えばピンポイント技術を採用した機器では、明るく集束されたレーザスポットにより、センサと検出対象物の迅速かつ正確な方向調整が可能です。またW14ポートフォリオには、取付け技術、センサ保護装置、リフレクタや接続技術に至るまで、SICKの豊富なアクセサリラインナップが加わっています。

概要
  • OES3技術による優れた背景抑制
  • 選び抜かれた製品のピンポイントLEDによる非常に視認性が高く正確な光軸スポット
  • スマートで頑強なプラスチック製筐体
  • 全ての重要な機能原理をシリーズ全体に統合

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    寸法(幅×高さ×奥行)17.6 mm x 75.5 mm x 33.5 mm
    投光器LED / ピンポイントLED
    光タイプ可視赤色光 / 赤外光
    保護等級IP67
    筐体材質プラスチック
    設定

    ポテンショメータ

    ティーチインボタン

    なし

すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード