小型光電センサ
W12-3

WL12-3P1151
1041449
納入範囲に含まれるもの: BEF-KH-W12 (2)
ショートリンクをコピー
    • 特徴
      センサ/ 検出原理リフレクタ形光電センサ, オートコリメーション
      寸法(幅×高さ×奥行)15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm
      筐体形状(投光)長方形
      最大検出距離0 m ... 2 m 1)
      検出距離0 m ... 1.3 m 1)
      フォーカス約 5°
      光タイプ可視赤色光
      投光器LED 2)
      投光スポットサイズ(距離)Ø 2 mm (90 mm)
      投光角度約 5°
      波長640 nm
      設定ポテンショメータ、5回転
      特殊アプリケーション小さな対象物の検出
      • 1) リフレクタ PL80A.
      • 2) 平均的耐用年数: 100,000 h、TU = +25 °Cの場合.
    • 機械/電気
      供給電圧10 V DC ... 30 V DC 1)
      残留リップル< 5 Vss 2)
      消費電流30 mA 3)
      スイッチング出力PNP
      スイッチング機能補完的
      スイッチ出力タイプライト/ダークオン
      信号電圧 PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      出力電流 Imax.≤ 100 mA
      応答時間≤ 330 µs 4)
      スイッチング周波数1,500 Hz 5)
      接続タイプケーブル、4芯, 2 m 6)
      ケーブル材料PVC
      導体断面0.25 mm²
      保護回路

      A 7)

      C 8)

      D 9)

      保護クラスIII
      重量200 g
      偏光フィルタ
      筐体材質金属
      素材、光学プラスチック, PMMA
      保護等級

      IP66

      IP67

      IP69K

      特別仕様フォーカス済み光学部品
      動作時の周囲温度–40 °C ... +60 °C
      保管時の周囲温度–40 °C ... +75 °C
      UL-File-No.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) 短絡保護された回路での動作における限界値は最大8 A.
      • 2) 電源電圧投入値Uvの許容値の範囲内でご使用下さい.
      • 3) 負荷なし.
      • 4) 抵抗負荷における信号遷移時間.
      • 5) 明暗比率1:1の場合.
      • 6) 0°C以下ではケーブルを曲げないこと.
      • 7) A = Vs接続 逆接保護.
      • 8) C = 干渉パルス抑制.
      • 9) D = 出力の過電流保護および短絡保護.
    • 安全性評価基準
      MTTFD1,388 年
      DCavg0%
    • 分類
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    技術図面

    WL12-3P1151
    配線図 Cd-094
    WL12-3P1151
    特性曲線 WL12-3、フォーカス済み
    WL12-3P1151
    検出距離チャート WL12-3、フォーカス済み
    WL12-3P1151
    設定方法 WL12-3, WSE12-3
    WL12-3P1151
    寸法図面 WL12-3, WSE12-3