光電センサ
W12-3

要求の高いアプリケーション向けの汎用製品プラットフォーム

利点

  • 優れたチップ技術と産業環境からの光学的干渉源に対する高い耐性により、確実な検出を実現
  • ピンポイント技術を採用した明るく小さい正確な光軸スポットにより、容易で迅速なセンサ調整を実現
  • 正確なスイッチング動作および高度な検出品質により総合的な対象物検出を保証
  • 頑強な金属製筐体を有する多様な製品により汎用的に使用可能 – 産業用に設計
  • 取付および設置の手間を最小限に抑え、最大限に展開するセンサの多様性
  • IO-LinkによりPLCデータに簡単にアクセス可能
  • 迅速で容易なパラメータ設定
  • 機能モジュールにより迅速かつ容易な統合

概要

要求の高いアプリケーション向けの汎用製品プラットフォーム

W12-3の製品群は、光電センサ全体が頑強な金属筐体に収められています。反射形光電スイッチからリフレクタ形および透過形光電スイッチ、さらに透明体検出バリエーションに至るまで、W12-3センサは対象物検出およびセンサ監視において、従来の光学センサより突出した性能を備えています。W12-3製品群は、包装技術、製薬、食品および飲料産業においてもお薦めです。

概要
  • 優れたOES技術によるこのクラスで最高の光学的性能
  • リフレクタ形光電センサではオートコリメーション光学
  • 反射形光電スイッチでは第2の投光LED付きBGS機能およびFGS機能
  • 視認性の高い正確なピンポイントLED光軸スポットおよびハイパワーな赤外投光
  • 頑強な金属製筐体 (オプションでテフロンコーティング)
  • 貫通穴、止まり穴ならびに長穴およびダブテールによる取付方法
  • 柔軟なセンサ設定、監視、拡張された診断、IO-Linkによる視覚化

 

Robotics image
Robotics image

対等な立場での共同作業

ロボットビジョン、Safe Robotics、アームエンドツーリングまたは位置フィードバックなど、いかなる分野においてもロボットはSICKのセンサにより、さらに正確に知覚できるようになります。
詳細はこちら

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    寸法(幅×高さ×奥行)15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm
    最大検出距離

    30 mm ... 175 mm 1)

    40 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 600 mm 1)

    20 mm ... 80 mm 1)

    50 mm ... 100 mm 2)

    15 mm ... 340 mm 1)

    50 mm ... 800 mm 1)

    30 mm ... 700 mm 1)

    30 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 150 mm 1)

    15 mm ... 310 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0.15 m ... 10 m 3)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1.7 m 4)

    0 m ... 1.7 m

    0 m ... 5 m

    投光器LED / ピンポイントLED
    光タイプ可視赤色光 / 赤外光
    保護等級

    IP66

    IP67

    IP69K

    筐体材質

    金属

    金属 亜鉛ダイカスト

    設定

    ポテンショメータ、5回転

    ダブルティーチインボタン

    シングルティーチインボタン

    IO-Link

    なし

    • 1) 反射率90%の検出対象物 (DIN 5033に準拠した標準白色に基づく).
    • 2) 反射率6%の検出対象物 (DIN 5033に準拠した標準白色基づく).
    • 3) リフレクタ PL80A.
    • 4) マスク付き.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード