小型光電センサ
W12-2 Laser

WT12L-2B540A01
1018474
ショートリンクをコピー
    • 特徴
      センサ/ 検出原理反射形光電センサ, 背景抑制 (BGS)
      寸法(幅×高さ×奥行)15 mm x 49 mm x 41.5 mm
      筐体形状(投光)長方形
      最大検出距離30 mm ... 200 mm 1)
      フォーカス80 mm
      光タイプ可視赤色光
      投光器レーザー 2)
      投光スポットサイズ(距離)Ø 0.2 mm (80 mm)
      波長650 nm
      レーザー機器クラス2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007)
      設定ポテンショメータ
      特殊アプリケーション小さな対象物の検出, 高速対象物の検出
      特別な特徴米国バージョン
      • 1) 反射率90%の検出対象物 (DIN 5033に準拠した標準白色に基づく).
      • 2) 平均的耐用年数: 50,000 h、Ta = +25 °Cの場合.
    • 機械/電気
      供給電圧10 V DC ... 30 V DC 1)
      残留リップル< 5 Vss 2)
      消費電流55 mA 3)
      スイッチング出力

      PNP 4)

      NPN 5)

      スイッチ出力タイプ

      ライトオン 4)

      ダークオン 5)

      スイッチングタイプ選択可能ライトオンまたはダークオン制御ラインにより選択可能
      信号電圧 PNP HIGH/LOWUv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V
      信号電圧 NPN HIGH/LOWUv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V
      出力電流 Imax.≤ 100 mA
      応答時間≤ 200 µs 6)
      スイッチング周波数2,500 Hz 7)
      接続タイプM12オスコネクタ、5ピン
      保護回路

      A 8)

      C 9)

      D 10)

      保護クラスIII
      重量130 g
      スペシャルモデル
      筐体材質金属
      素材、光学プラスチック, PMMA
      保護等級

      IP67

      IP69K

      動作時の周囲温度–10 °C ... +50 °C
      保管時の周囲温度–25 °C ... +75 °C
      UL-File-No.American Version, 242362, 242361 (0312012-00)
      • 1) 短絡保護された回路での動作における限界値は最大8 A.
      • 2) 電源電圧投入値Uvの許容値の範囲内でご使用下さい.
      • 3) 負荷なし.
      • 4) 0 Vまたは未配線、ライトオン.
      • 5) Uv、ダークオン.
      • 6) 抵抗負荷における信号遷移時間.
      • 7) 明暗比率1:1の場合.
      • 8) A = Vs接続 逆接保護.
      • 9) C = 干渉パルス抑制.
      • 10) D = 出力の過電流保護および短絡保護.
    • 分類
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    技術図面

    WT12L-2B540A01
    配線図 Cd-145
    WT12L-2B540A01
    特性曲線 WT12L-2
    WT12L-2B540A01
    光点サイズ WT12L-2
    WT12L-2B540A01
    検出距離チャート WT12L-2
    WT12L-2B540A01
    設定方法 WT12L-2
    WT12L-2B540A01
    寸法図面 WT12L-2