お問合せ
フィードバック

光電スイッチ
GR18

丸型、他に例のないコスト効率の標準

利点

  • 様々な筐体形状による多様な取付方法
  • 簡単な光軸調整およびピンポイントLEDによる正確な検出
  • M18穴により容易に取付可能、取付時の労力はわずかです。特別なブラケットは不要です。
  • 定評あるSICKテクノロジーの堅牢性および高信頼性
  • どこからもよく見るステータス表示により、メンテナンスおよび点検時の時間を節約

概要

丸型、他に例のないコスト効率の標準

シリンダ型M18筐体製品群GR18は、優れたコストパフォーマンスを提供します。Standard M18筐体形状により多くのアプリケーションに汎用使用できます。ピンポイントLED、プラスチック製または金属製の筐体バリエーション、全周囲から確認できるステータス表示を特長としています。

概要
  • 低コストなシリンダ型M18センサ (標準筐体形状)
  • プラスチック製または金属製の筐体バリエーション、光軸方向ストレート
  • 非常に明るく視認性の高いピンポイントLED
  • 視認性が非常に高いステータス表示灯
  • 保護等級 IP 67

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    最大検出距離

    3 mm ... 300 mm 1)

    3 mm ... 115 mm 1)

    3 mm ... 350 mm 1)

    5 mm ... 550 mm 1)

    5 mm ... 1,000 mm 1)

    0.03 m ... 7.2 m 2)

    0 m ... 15 m

    投光器ピンポイントLED / LED
    光タイプ

    可視赤色光

    可視青色光

    赤外光

    保護等級IP67
    筐体材質

    金属 黄銅、ニッケルメッキ、ABS

    プラスチック ABS

    設定

    ポテンショメータ

    なし

    • 1) 反射率90%の検出対象物 (DIN 5033に準拠した標準白色に基づく).
    • 2) リフレクタ PL80A.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ