お問合せ
フィードバック
フィルタ:
0.0 mm 150.0 mm
40.0 mm 18000.0 mm
3800.0 mm 3800.0 mm
27.5 mm 73.7 mm
7.7 mm 42.0 mm
12.0 mm 46.0 mm
3.0 3.0

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
リフレクタなしでも透明体を検出
  • 高度なSICKテクノロジー
  • エラー発生源のリフレクタは不要
  • 機械の一部が基準面として機能
  • 汚染に対する自動感度補正機能AutoAdapt
  • ピンポイントLED、明るく精密な光軸スポット付き
  • 簡単な操作のティーチインボタン
  • 全周囲から確認できるステータスLED
  • 頑強な金属製筐体 (PTFEコーティングは応相談)
今すぐ比較する
選択
ゼロプレッシャ式アキュムレーティング
  • 3種の取付方法: ローラ (IR/R) 間、サイドフレーム取付 (ZLM) およびベルトの真上 (WLR)
  • 3種のロジックタイプ: シングルアキュムレーション、スリープ機能付きシングルアキュムレーション、ブロック (スラグ) アキュムレーション
  • ZoneControlソリューションを最大50個までカスケード接続できます。
  • 選択とインプリメンテーションを簡単にするために完全にアニメーション化されたシュミレーション
  • ゾーン標準長さ 1 m (3 ft) または2 m (6 ft)

今すぐ比較する
選択
2台のセンサ
  • 論理的かつインテリジェントに接続して小型筐体に収納された背景抑制機能付きスイッチ2体により対象物検出での極めて高い安定性を実現
  • プリント基板など構造化された有孔の対象物を一貫して確実に検出
  • コーヒーパッケージやスープ袋のような反射性のある不規則な形状の対象物を一貫して確実に検出
  • 有効作動範囲: 40 mm~120 mm
  • ティーチインボタンによる簡単な設定
今すぐ比較する
選択
検出距離に新たな領域
  • タイムオブフライトテクノロジー
  • レーザ機器クラス1、赤色光および赤外光
  • 検出距離: 5 cm~4 m
  • 最小背景距離: 6 mm
  • 最大1,000 Hzのスイッチング周波数
  • 最大3種の設定可能なスイッチング出力または1点のアナログ出力 オプションのIO-Link: 最大8点のスイッチングポイント、距離値およびSmart Sensor機能
今すぐ比較する
選択
ギャップの解決
  • Delta-Sテクノロジー®、4つのピンポイント2.0LED、SIRIC®と距離測定を統合した2つのエネルギースケール
  • 方向に関係なく最大20 mmの半径で対象物の輪郭を検出
  • ベルトコンベア速度は3.0 m/sもしくは一時間の生産量が最大200,000パック
  • 事前にパラメーター設定されたセンサまたはIO-Linkによる4つの操作モードの個別設定
  • IP 67のコンパクトな筐体 (42 mm x 42 mm x 45 mm)
今すぐ比較する
選択
2D光帯のある光電センサ: 多様かつ経済的
  • RAY10: 高さ25 mmの光帯、サイズが5 mm以上の対象物を検出
  • RAY26: 高さ55 mmの光帯、3種類のバリエーション、サイズが3 mm、5 mmまたは10 mm以上の対象物を検出
  • センサに予防メンテナンス用インジケータ、メンテナンス信号をIO-Link経由でPLCに伝送
  • RAY26でのベルト抑制
今すぐ比較する
選択
効率的に追求し効率性を発見
  • ディスプレイやガラスや様々な金属パーツなどフラットで透明の反射性対象物を確実に検出
  • 対象物にボアや切り欠きがあっても停止なし
  • ベルト上の平坦な対象物の検出
  • 省スペースの超小型筐体により非常に狭い機械環境へ統合可能
  • 正確で信頼性の高い背景抑制は、表面や材質に関係なく、あらゆる種類の対象物が確実い検出されるよう保証します。
  • 正確で繰り返し精度の高いスイッチングポイント < 1mm
  • 最適な動作距離 15 mm~30 mm
今すぐ比較する
選択
オートパイロットへの切替
  • 対象物検出およびセンサモニタリング
  • 対象物の存在とセンサに不具合がないということを検証
  • 省スペースの超小型筐体により非常に狭い機械環境へ統合可能
  • 正確なBGS機能は、表面や材質に関係なく、あらゆる種類の対象物が確実に検出されるよう保証します。
  • 動作範囲 3~150 mm
  • 設定機能あり/なしの様々なバリエーション、直線状の光軸スポットおよびウィンドウ機能 (30 mm~150 mm) を提供
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 8 / 8

上へ