お問合せ
フィードバック
フィルタ:
15000.0 mm 60000.0 mm
18.0 mm 44.9 mm
16.2 mm 18.0 mm
31.4 mm 97.7 mm

6 ヒット数:

ヒット件数 1 - 6 / 6

表示: ギャラリービュー リストビュー
丸型、ショート、他に例のないコスト効率
  • 低コストなシリンダ型M18センサ (特に短い形状)
  • 5種の異なる筐体形状
  • プラスチック製または金属製仕様、光軸方向はストレートまたはアングル
  • 非常に明るく視認性の高いピンポイントLED
  • スイッチング閾値の設定用ポテンショメータ (タイプにより異なる)
  • 特別バリエーション「フルフラッシュ」(金属製)
  • 視認性が非常に高いステータス表示灯
  • 保護等級 IP 67
今すぐ比較する
選択
ウォッシュダウン領域用のタッチティーチ付きシリンダ型光電センサ
  • 保護クラスIP69kのM18ステンレススチール製筐体を有するシリンダ型光電センサ
  • 全ての一般的洗浄剤に対する耐性、独立機関から認定
  • 拡張された温度範囲: +85 °C (長期)、+100 °C (15分、短期)
  • 設定用タッチティーチ機能
  • 筐体、LED、レンズを含むすべての材料は耐薬性です。
  • 保護クラスIP69kおよびIP68 (DIN40050に準拠)
  • レーザで刻印された部品番号
  • ECOLABおよびJohnsonDiverseyによる認定
今すぐ比較する
選択
丸型、他に例のないコスト効率の標準
  • 低コストなシリンダ型M18センサ (標準筐体形状)
  • プラスチック製または金属製の筐体バリエーション、光軸方向ストレート
  • 非常に明るく視認性の高いピンポイントLED
  • 視認性が非常に高いステータス表示灯
  • 保護等級 IP 67
今すぐ比較する
選択
様々なタイプの対象物を確実に検出
  • 最も柔軟性が高く、最も充実したポートフォリオを提供するハイブリッドセンサ
  • 新しく直観的なライトバー
  • 業界でも最高の背景抑制
  • AutoAdapt技術を採用した透明体の検出
  • VISTAL筐体
今すぐ比較する
選択
経済的なだけではありません
  • 低コストのシリンダ型M18センサ
  • 優れた検出距離: 100 mm、400 mm、800 mm(反射形光電センサ)、300 mm(BGS機能付き反射形光電センサ)、6 m(リフレクタ形光電センサ)、20 m(透過形光電センサ)
  • 明るいステータス表示灯(360°の可視性)
  • 幅広い製品ポートフォリオは幅広いアプリケーションを解決
  • 最大1,000 Hzの高いスイッチング周波数
  • 金属およびプラスチック製筐体
  • 光軸方向はアクシアルまたはラジアルから選択可能(90°)
今すぐ比較する
選択
シリンダ型のM18筐体に収納されたレーザセンサ
  • シリンダ型M18筐体のレーザ投光LED
  • レーザ機器クラス1
  • 迅速な応答時間
  • 筐体は光軸方向によってストレートまたはアングル
  • 耐久年数の長い金属製筐体
  • 保護等級 IP67
  • 小さな対象物検出向けの視認性の高い小さな光軸スポット
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 6 / 6

上へ