お問合せ
フィードバック
フィルタ:
22000.0 mm 60000.0 mm

2 ヒット数:

ヒット件数 1 - 2 / 2

表示: ギャラリービュー リストビュー
過酷な産業用途向けの多機能かつ頑強なセンサ技術
  • 頑強な亜鉛ダイカスト製筐体、保護クラスIP 69K
  • 筐体に保護された操作要素
  • リフレクタ形光電スイッチの高度な外乱光耐性
  • 切替可能: PNP/NPNおよびライト/ダークオン
  • DCまたはDC/ACバージョン、UL認証あり
  • オプション: テスト入力、時間段階、アラーム出力の汚れ通知、フロントガラスヒータ (高性能バリエーションも有り)
  • M12オスコネクタまたはM16ネジ: 90°回転可能
今すぐ比較する
選択
防爆領域 (ガス) での検出および安全な切替え
  • 表示記号: EX II 2G Ex ia op is IIC T4、指令2014/34/EU (ATEX) に準拠
  • カテゴリー2Gに適合
  • スイッチング出力: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • M12オスコネクタまたはM16コネクタ: 90°回転可能
  • 亜鉛ダイカスト製の頑強な筺体
  • 正確な背景抑制
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 2 / 2

上へ