アクセサリ
その他のアクセサリ

PGT-12-Pro
1076313
ショートリンクをコピー
    • 技術仕様
      アクセサリグループプログラミングおよび設定ツール
      説明ハンドヘルド型プログラミング装置 (プログラミング可能なSICKエンコーダAHS/AHM36 CANopen、傾斜センサTMS/TMM61 CANopen、TMS/TMM88 CANopen、TMS/TMM88アナログ、およびAHS/AHM36 CANopen搭載のワイヤエンコーダ向け)コンパクトサイズ、軽量、直感的に操作可能
      適切AHS/AHM36 CANopen, TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog
      納入範囲1x プログラミングツール PGT-12-Pro スタンドアロン、4x アルカリ電池 1.5 V 単3形 (AA)
      寸法 (幅×高さ×長さ)81 mm x 32.5 mm x 100 mm
    • 分類
      ECl@ss 5.027279290
      ECl@ss 5.1.427279290
      ECl@ss 6.027279290
      ECl@ss 6.227279290
      ECl@ss 7.027279290
      ECl@ss 8.027279290
      ECl@ss 8.127279290
      ECl@ss 9.027279090
      ECl@ss 10.027279090
      ECl@ss 11.027279090
      ECl@ss 12.027279090
      ETIM 5.0EC001195
      ETIM 6.0EC001195
      ETIM 7.0EC001195
      ETIM 8.0EC001195
      UNSPSC 16.090131151500