お問合せ
フィードバック

機械の機能安全を約束する弊社のソリューション

常にセーフティチェーン全体を監視: 人と機械の相互作業は、業界におけるパフォーマンスと生産性にますます影響を及ぼすようになっています。弊社では、革新的な製品、完全なシステムおよびサービスと共に、適切なソリューションコンセプトを提供しています。

  • 製品の技術革新

    SICKの製品は、設計および生産上の利点を毎日実証しています。困難な条件下にも対応できる高い可用率 – これが弊社のモットーです。弊社はセーフティライトカーテンとセーフティレーザスキャナの発明者として、お客様の生産性を従来と同じ安全性を維持したままさらに向上させるため、毎日新しい構想に取り組んでいます。当社は適切なソリューションを提供します。

    品質と可用性 – お客様の利点、弊社の約束: 

    • ISO 9001認定品質管理
    • EN 2004/108/ECおよびEN 2014/30/EUの規格要件を明らかに上回るEMV (電磁両立性)。
    • 機械指令2006/42/ECの付録Xに準拠した製造過程に関する認定された包括的な品質管理システム (UQS)。
    • 4つの目 (複数人) による確認原則に従った開発および検証
    • 各製品の納入前に行う100%機能テストおよびドキュメンテーション

     

    Statement from Niels Jul Jacobsen, CTO MIR, Mobile Industrial
    Robots, Denmark

     

    • セーフティレーザスキャナ

      SICKのセーフティレーザスキャナの提供する柔軟性によるメリット

      弊社のセーフティセーザスキャナにおける包括的なポートフォリオは、移動型/定置型アプリケーション、エリア防護またはアクセス監視など、どのようなアプリケーションにも適切なソリューションを提供します。しかもこれらのソリューションでは、検出距離、スキャン角度、操作性、産業用ネットワークへの統合、革新的技術をすべて最前線技術によりお届けします:

      • microScan3はスキャン角度275°により非常に大きい2Dフィールドをカバー
      • S3000は、最大70mの防護フィールド検出距離範囲
      • 移動型/定置型設備の防護向けのS300 およびS300 Miniは、非常にコンパクトな筐体で多数のフィールドセットを提供
      • microScan3スキャン技術safeHDDM™により外乱光と粉塵に対する非常に高い耐性を発揮。

      アプリケーションに適したセーフティレーザスキャナをこちらよりお探しください:

      Sicherheits-Laserscanner
      セーフティレーザスキャナ
    • セーフティライトカーテンおよびセーフティマルチビーム光電センサ

      最大限のモビリティと生産性を考慮した光学保護

      最新の機械コンセプトは、エンドユーザの要件を満たさなければなりません。ここでは柔軟で顧客志向であるだけでなく、経済的に生産することが求められます。SICKは、最も幅広い製品ポートフォリオと特殊なアプリケーションの専門知識を活用し、オーダーメイドのソリューションをすべてのパフォーマンスレベルで提供します。

      • SICKのセーフティライトカーテンは、我々の時代が直面するどのような課題も解決することができます。指や手または人物検出による危険箇所防護、または人物と材料を判別するアクセス防護など、個々のアプリケーションソリューションに合わせて小型、コンパクト、超堅牢などの特長からお選びいただけます。
      • アクセス防止向けのセーフティシングルビーム光電センサおよびセーフティマルチビーム光電センサ (ミューティングあり/なし) は、お客様の要件に従った完璧な安全性を提供します。最大70 mの長大な検出距離および信号リザーブにより、過酷な環境条件における使用も含む多様なアプリケーションに導入できます。SICKのミラーおよびデバイスコラムは、光線式安全装置の取付が不可能な場所に使用できます。
      • 安全なカメラシステムV300は、機械設計に完璧に適合し、指や手の検出においてブラインドゾーンのない防護を保証します。バリアフリーの作業場所設計は、半自動のテストマシン、検査機、組立機など、半自動化された作業プロセスへの自由なアクセスを実現します。
      Sicherheits-LichtvorhängeセーフティライトカーテンMehrstrahl-Sicherheits-Lichtschrankenセーフティマルチビーム光電センサSichere Kamerasysteme安全なカメラシステム
       
      Tutorial: Safety light beam basics
    • セーフティスイッチ

      安全を簡単に獲得: SICKのセーフティスイッチ

      SICKのセーフティスイッチは、適切な形状と不正操作防止および迅速な取付を特長としています。可動式ガードの監視、安全な位置監視またはセーフティコマンドなど、弊社の幅広い製品ポートフォリオは、どのようなアプリケーションにも適した経済的なソリューションを提供します:
      Elektromechanische Sicherheitsschalter電気機械式セーフティスイッチ Berührungslose Sicherheitsschalter非接触式セーフティスイッチ Sicherheitszuhaltungenセーフティロック装置
       
      Sicherheitsbefehlsgeräteセーフティコマンド装置
       
    • 安全な制御ソリューション

      sens:Control: インテリジェントなセーフティソリューションへの橋渡し

      SICKのsens:Controlは、安全センサの可能性を最大限に引き出します。完璧に調整された連携作業: 
       
      • 弊社のモジュール式セーフティコントローラは、アプリケーションに必要な柔軟性を正確に提供することができます。さらにこれらのセーフティコントローラは、すべての主要な産業用ネットワークに統合することができます。Flexi Lineの機能により、最大32までのFlexi Softステーションをネットワークに接続でき、複数の機械で安全機能を連結させることができます。 
      • Für kleine Maschinen und geringe Komplexität der Sicherheitsfunktionen bieten wir auch das passende セーフティリレー
      sens:Control - sichere Steuerungslösungen
      sens:Control - 安全制御ソリューション
  • システム
    一社による安全な完全ソリューション

    アプリケーションのノウハウ、幅広い製品ポートフォリオ、機械安全に関する包括的な専門知識、全般的なサポート: これらはすべて弊社の機能安全システムに含まれています。その結果: 複雑な要件にも対応可能な、カスタマイズおよび認定された革新的なアプリケーションソリューション。

    Safeguard Detectorによる包装機械のパッケージ供給開口部の防護 — TÜV検査済み、簡単に統合可能。

    Safeguard Detector
    Safeguard Detector
  • コンサルティング、セミナー、サービス
    機械安全全般に関する弊社のサービス

    確実なコンサルティングと安全なデザイン、さらに即実装可能なソリューション: 弊社はSICK LifeTime Servicesの枠内で、機械安全に関する全般的なサービスを提供しています。このサービスでは、世界各国で適用される基準とガイドラインを考慮しています。世界80か国の150人以上の機能安全専門家によるネットワークを活用し、弊社の有能な専門家が、お客様の安全タスクを解決するソリューションを独立して提供します。

    Beratung und Design Produkt- und Systemsupport Überprüfung und Optimierung Modernisierung und Nachrüstung Training und Weiterbildung
    コンサルティング & デザイン 製品サポート & システムサポート 検証 & 最適化 最新化 & 改良 トレーニング & 再教育
安全タスクからソリューションに至るまで

ユーザセーフティソリューションアシスタントは、推奨製品と共にお客様の安全タスクのソリューションへとガイドします。 

セーフティソリューションアシスタント
機械安全における弊社の実力
上へ