シングルビームセーフティ光電センサ
L21

タイプ2までの特殊な安全用途向けのシリンダ形状

利点

  • 小型でコンパクトな形状と最大限の検出距離により、簡単に統合可能
  • セーフティコントローラに直接接続できるためコストを節約
  • 柔軟性のある装置統合により、個々に合わせてアクセス防護を構築可能
  • 高温や零下雰囲気、湿気などが発生する過酷な環境に最適

概要

タイプ2までの特殊な安全用途向けのシリンダ形状

シングルビームセーフティ光電センサL21は、投光器と受光器から構成されています。投光器のテスト入力により、直接機能点検を行うことができます。評価ユニットを併用するとEN ISO 13849-1準拠のPL cまたはIEC 61496準拠のタイプ2に対応するパフォーマンスレベルに達成することができます。適切な評価ユニットには、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softがあります。カラーLEDは、現場の動作状態を通知します。様々な装置バージョンから必要となる検出距離を選択可能です。全てのバージョンは、要件の高い周辺条件のアプリケーションに適しているだけでなく、偏向ミラーの使用により、複雑な防護タスクも実現可能となります。

概要
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
  • 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
  • コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –40 °C~55 °C
  • 金属およびプラスチック仕様
  • 半径方向の光学部品 (90°偏向ミラー)
  • 簡単な診断およびサービス

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    安全レベルタイプ 2, PL c, SIL1, SILCL1
    検出距離5 m / 16 m / 60 m
    サイズM18 / M30,
    107.7 mm
    97.7 mm
    85.3 mm
    100 mm
    供給電圧24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC)
    保護等級IP67 (EN 60529)
    使用周囲温度–40 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード