お問合せ
フィードバック

シングルビームセーフティ光電センサ

過酷な条件での使用を対象とした光電センサ

シングルビームセーフティ光電センサは、自己テストを行う投光器および受光器による構成、あるいは評価ユニットによる点検可能な投光器と受光器により構成されています。このセンサは長大な検出範囲、そして様々な形状とサイズを特長としています。EN 61496に準拠のタイプ2またはタイプ4、あるいはEN ISO 13849準拠のPL cまたはPL eに対応しています。使用範囲: ロボット、加工機械、マシニングセンタ、パレット設備、ハイベイ倉庫、移送ライン

フィルタ:

9 ヒット数:

ヒット件数 1 - 9 / 9

表示: ギャラリービュー リストビュー
高い運用性と短い応答時間を特長とする完全システム
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)、UE401との併用のみ
  • 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
  • コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –20 °C~55 °C
  • スリムな評価装置 (22.5 mm)、外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック付き
  • 高速応答時間 最高 30 ms
  • 最大8台のセンサまでカスケード可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 L41
SICKのセーフティ制御ソリューションにより、タイプ4までの汎用使用を実現
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
  • 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
  • コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –40 °C~55 °C
  • 半径方向の光学部品 (90°偏向ミラー)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 WSU/WEU26-3
高い耐性を必要とする過酷な環境条件向けの頑強な形状
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 頑強な構造
  • 汎用的な使用方法
  • 最大検出距離 70 m
  • リレー出力
  • 正面ガラスヒータ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 L28
タイプ2までの安全用途へ最適に統合可能なコンパクトな形状
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
  • コンパクトな形状、最大検出距離 18 m
  • プラスチック筐体、ABS
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –40 °C~+60 °C
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 L27
タイプ2までの安全用途向けの標準形状および長大な検出距離
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
  • コンパクトな形状、最大検出距離 35 m
  • 統合されたヒータ
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –40 °C~+60 °C
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 L21
タイプ2までの特殊な安全用途向けのシリンダ形状
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
  • 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
  • コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –40 °C~55 °C
  • 金属およびプラスチック仕様
  • 半径方向の光学部品 (90°偏向ミラー)
  • 簡単な診断およびサービス
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 L26

タイプ2アプリケーションで機械安全性を柔軟に実現

  • BluePilot: 光学的光軸調整補助装置
  • Smart Sensor: IO-Linkでの効率的な通信
  • 極めて頑強なVISTAL®筐体
  • 保護等級IP66、IP67およびIP69K
  • 代表的な検出距離 最大50 m
  • 光タイプ: 赤外光と可視赤色光
  • 標準化された接続・固定システム
  • タイプ2、PL c、SIL1
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 L25
タイプ2アプリケーションで機械安全性を柔軟に実現
  • BluePilot: 光学的光軸調整補助装置
  • Smart Sensor: IO-Linkでの効率的な通信
  • 極めて頑強なVISTAL®筐体
  • 保護等級IP66、IP67およびIP69K
  • 代表的な検出距離 最大20 m
  • 光タイプ: 赤外光と可視赤色光
  • 標準化された接続・固定システム
  • タイプ2、PL c、SIL1
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 L29
タイプ2までの安全用途へ最適に統合可能な小型形状
  • 安全クラス: タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、製品群Flexi Classic (UE410-MU) のテスト装置との併用のみ
  • 極めて小型形状 (50 mm x 23.6 mm x 12.2 mm)
  • 非常に頑強なVISTAL®筐体
  • Ecolab検査済みの材料抵抗
  • 保護等級 IP 66、IP 67およびIP 69K
  • 温度範囲 –40 °C~+60 °C
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 9 / 9

上へ