お問合せ
フィードバック

安全ライトカーテン
TWINOX4

コンパクトな設計により得られる完全な信頼性

利点

  • 小型でエレガントなステンレス筐体はスペースを節約し、機械設計に最適な形で統合可能であるため、優れた柔軟性を提供
  • 最大の耐媒体性により得られる最高の信頼性
  • 効率的な洗浄により高いプロセスおよび製品品質を獲得し、低汚染リスクを維持
  • 在庫および交換部品整備の減少により効率的な注文プロセスとコスト削減を実現
  • 調整可能なブラケットで最高の稼働率を達成
  • 防護フィールド高さ全体にわたるLEDステータス表示を用いた迅速なオンサイト診断

概要

コンパクトな設計により得られる完全な信頼性

製薬業界の極めて刺激性の強い洗浄および除染剤に対しては、最高の耐性と頑強性を有する製品が必要です。ステンレススチール製セーフティライトカーテンTWINOX4は、製薬業界専用に開発されました。エッジと隙間のない設計は、高い衛生要件を有する機械の防護に特に適しています。TWINOX4は、そのコンパクトなサイズにより限られたスペースで柔軟に取り付けるためには最適です。ステンレススチール製で頑強で清掃しやすいことが、優れた特徴です。

概要
  • ステンレス筐体による耐媒体性
  • 丸みをつけたエッジを有し、アンダーカットのない清掃に適した設計
  • ツインコンセプト: 1つの筐体内に投光器と受光器を統合
  • 再起動インターロック、外部機器監視 (EDM)、ビームコーディング
  • 保護等級IP65およびIP67

利点

コンパクトな設計により得られる完全な信頼性

製薬業界における安全性は、患者と製薬会社のどちらの視点から見てもキーファクターです。製造プロセスで製品汚染を回避するためには、無菌充填システム用バリア技術ならびにアイソレータなどのオートメーション技術とセキュリティ技術があります。ステンレス筐体に収められたセーフティライトカーテンTWINOX4は、製薬業界専用に開発されました。このセーフティライトカーテンは高い衛生要件を満たす必要がある機械の危険エリアに介入する作業員を防護します。

生産性と柔軟性を向上するクリーンルームに適切

TWINOX4の筐体は省スペースで最適な形で機械設計に組み込むことができ、プラントの企画段階ですでに高い柔軟性を発揮します。
TWINOX4の丸みをつけたエッジ、アンダーカットがないステンレススチール設計は、表面および材料に関する厳しい衛生要件を満たしています。
過酸化水素など強力な洗浄および消毒剤は耐媒体性材料を必要とします。TWINOX4のステンレス筐体はこの基準を満たしています。この筐体は高い衛生要件を伴う領域専用に開発されました。

優れた特徴 - 頑強で清掃しやすく、ステンレススチール製

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    検出距離4.5 m
    防護フィールド高さ300 mm / 420 mm / 600 mm
    分解能14 mm
    タイプタイプ 4 (IEC 61496-1)
    安全度水準

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    保護等級

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    使用周囲温度–20 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ