お問合せ
フィードバック

安全ライトカーテン
M4000 Advanced Curtain

ミューティング信号の現地接続および高分解能

利点

  • 高分解能 (14 mm/30 mm) は、ミューティングあり/なしでアクセス防護の安全距離を減少させます。
  • 頑強な筐体と高度なパワーリザーブにより、過酷な環境条件で使用する場合も高信頼性を提供
  • 3面にある取付溝はさらに柔軟な取付を可能にし、より簡単に機械に統合可能
  • 顧客にとって使い易いインタフェースおよび表示要素により、コミッショニングとメンテナンスを簡易化
  • ミューティング信号はミューティングスイッチングアンプUE403への現地で接続するため、配線作業が最小限にとどめられ、コミッショニングとメンテナンスを簡易化
  • ミューティングスイッチングアンプUE403の全周囲から確認できるステータス表示用インジケータ、診断表示、および設定メモリにより、ダウンタイムを低減

概要

ミューティング信号の現地接続および高分解能

セーフティライトカーテンM4000 Advanced Curtainは、ミューティング・スイッチングアンプUE403と共に、自動材料搬送を有する従来のミューティングアプリケーション向けに効率的なソリューションを提供します。安全距離が短く高分解能が必要とされる場合に特に適しています。PCとミューティング信号の現地接続による簡単な設定は最大限の運用性を可能にします。様々な固定アダプタや優れたアクセサリにより、装置およびミューティングセンサの柔軟な取付を実現します。統合された機能およびステータスと診断情報は迅速なコミッショニングを可能にし、不要な機械のダウンタイムを回避します。モジュール式のコンセプトにより、要件に目標を定めて装置特性を調整し、高度な機械安全性を経済的に実現します。さらにsens:Control装置、アクセサリおよびサービスコンセプトによって製品はさらに充実し、産業に適した包括的なソリューションを提供します。

概要
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 3つの取付溝を含む頑強な筺体
  • 7セグメントディスプレイ
  • 分解能 14 mmまたは30 mm、最大検出距離 19 m
  • 再起動インターロック、外部機器監視 (EDM)、アプリケーション診断出力 (ADO) およびSDLインタフェース
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • ミューティング: 現地接続およびミューティングスイッチングアンプUE403による処理
  • PCによる設定および診断

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    防護フィールド高さ300 mm ... 1,800 mm
    分解能14 mm / 30 mm
    タイプタイプ 4 (IEC 61496-1)
    安全度水準

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    保護等級IP65 (EN 60529)
    使用周囲温度–30 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ