お問合せ
フィードバック

安全ライトカーテン
C4000 Standard ATEX II 3G/3D

爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮

利点

  • ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22での使用向け)
  • 21 mまでの長い検出距離、塗装ラインなどにおける使用に十分な予備能
  • 7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約
  • ビームコーディングがシステムを相互干渉から保護することで、高い稼働率が実現
  • システムの事前設定またはクローンプラグにより、容易かつ迅速なコミッショニングを実現
  • 快適に設定および診断できるため高い運用性を維持

概要

爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮

セーフティライトカーテンC4000 Standard ATEX II 3G/3Dは、爆発の危険が生じる環境においても危険箇所や危険エリアを経済的かつ安全に防護します。再起動インターロックおよび外部機器監視などの機能により、機械を容易に統合できます。様々な固定アダプタや優れたアクセサリにより、柔軟な取付を実現します。実績のある7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約します。C4000 Standard ATEX II 3G/3Dは、防護フィールド高さ1,800 mmまでの爆発性雰囲気における危険エリアを確実に防護します。

概要
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
  • ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7セグメントディスプレイ
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • PCによる設定および診断
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    検出距離10 m / 21 m
    防護フィールド高さ300 mm ... 1,800 mm
    分解能14 mm ... 40 mm
    タイプタイプ 4 (IEC 61496-1)
    安全度水準

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    保護等級IP65 (EN 60529)
    使用周囲温度0 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ