お問合せ
フィードバック

安全ライトカーテン
C4000 Select

多様性と柔軟性は過酷な環境条件にも対応

利点

  • ブランキング機能により、高い信頼性で確実に対象物が検出されるため生産性も向上
  • 7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約
  • 相互干渉からシステムを保護するビームコーディングによって高い運用性を提供
  • クローンプラグにより、設定を容易に素早く複製することができます。時間とコストの節約につながります。
  • 柔軟性が向上し、最大3システムまたはセーフティレーザスキャナを含む一つのシステム対応のカスケードにより、配線の手間を軽減
  • ディップスイッチにより、高精度で快適な設定と診断が可能
  • 統合されたレーザ光軸調整補助装置と調整ディスプレイの組合せにより、投光器および受光器の光軸調整時間も節約
  • オプションとして統合: 全周囲から確認可能なステータス表示用インジケータ

概要

多様性と柔軟性は過酷な環境条件にも対応

セーフティライトカーテンC4000 Selectは、危険箇所と危険エリアを確実に防護します。統合された背景抑制機能により、防護フィールド内に例えば、ケーブルや作業台など定義された対象物を置いておくことができます。その一方でオペレータの安全も同時に確保されます。複数システムのカスケードは、ユーザにアプリケーションソリューションにおける高度な柔軟性を提供します。セーフティレーザスキャナもカスケードできます。様々な固定アダプタや優れたアクセサリにより、柔軟な取付を実現します。時間のかからない光軸調整は、統合されたレーザ光軸調整補助装置と調整ディスプレイによって行います。診断は、定評のある7セグメントディスプレイを介して実行します。エラーコードは直接装置に表示されています。C4000 Selectは、機械を確実に保護し、最高保護レベルPL eまで対応します。保護フィールド高さは300 mm~1,800 mmまで対応可能。

概要
  • タイプ 4 (IEC 61496)、PL e (EN ISO 13849)
  • ディップスイッチによる設定 (PC不要)
  • 長大な検出距離 (最高で19 m)
  • 統合されたレーザ光軸調整補助装置および調整ディスプレイ
  • 取付時に高い柔軟性を実現するため3点の取付溝が付いた頑強な筐体
  • 1ビーム/2ビームブランキング
  • 7セグメントディスプレイによる診断 – エラーコードは装置上
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • カスケード対応、最大3システム、または一台のセーフティレーザスキャナとの組み合わせ

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    検出距離10 m / 21 m
    防護フィールド高さ300 mm ... 1,800 mm
    分解能30 mm
    タイプタイプ 4 (IEC 61496-1)
    安全度水準

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    保護等級IP65 (EN 60529)
    使用周囲温度0 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ