お問合せ
フィードバック

安全ライトカーテン
C4000 Select Ex

爆発性環境における安全性

利点

  • 多数のSICK製セーフティライトカーテンとの互換性があるため、アプリケーションソリューションにおいて高い柔軟性を発揮
  • 耐久性のある筐体
  • 特別な固定システムで容易に設置および調整可能
  • ライトカーテンと筐体からなる事前取付システムの迅速なコミッショニング
  • 保護等級 IP 66準拠の耐水性および耐塵性があるためダウンタイムはごく僅か
  • 見やすいLEDステータス表示灯で素早く故障診断
  • すべての安全ソリューションの提供およびサポートを世界各地で展開

概要

爆発性環境における安全性

セーフティライトカーテン用の耐圧性でカプセル化された筐体は、それぞれガス: II 2 G Ex d IIB T6 Gb、粉塵: II 2 D Ex tb IIIC T56°C DbのATEXに従って危険エリアで向けに設計され、そこで使用することを許可されています。NFPA 70/NEC 500、クラス I、Div. 1、グループCおよびD、クラス II、Div. 1、グループE、FおよびG、クラス III、Div. 1。筐体は多数のSICK製セーフティライトカーテンと互換性があり、例えば、塗装スプレー室、穀物サイロ、化学産業工場などでの使用に適しています。耐圧性のカプセル化された筐体とセーフティライトカーテンの組み合わせは、適切な検査を受けUL規格に認定されています。このセーフティソリューションは、必要な安全基準や規則要件もすべて満たしています。

概要
  • ATEX (ガス): II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX (粉塵): II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 クラス I、Div. 1、グループCおよびD
  • NFPA 70/NEC 500 クラス II、Div. 1、グループE、FおよびG
  • NFPA 70/NEC 500 クラス III、Div. 1
  • 防爆フィールド高さ600 mm、900 mm、1,200 mmを対象に提供
  • 分解能: 30 mm
  • 検出距離: 16 m

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    安全レベルタイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分解能30 mm
    検出距離16 m
    防護フィールド高さ600 mm / 900 mm / 1,200 mm
    保護等級IP66
    使用周囲温度0 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ