お問合せ
フィードバック

安全ライトカーテン
C4000 Palletizer

アクセス防護向けの革新的なミューティング代用品

利点

  • 別のミューティングセンサや防護措置が不要であるため経済的
  • コンパクトな一対のセンサは、取付時間を大幅に節約 – 別のミューティングセンサは不要
  • システムは動的なセルフティーチブランキング機能により、人物とワークを判別 – これにより最大限の安全性を実現
  • 各種パレットモードではメッシュボックス、ユーロパレット、ハーフパレットは通過できるため、システム運用性を大幅に向上
  • 保管スペースを節約: パレットは恒久的に防護フィールド内に留まることができます。
  • 一つのシステムのみによる複数のベルト監視により、センサコストを削減
  • 迅速なコミッショニング: プログラミングなしでユーロパレット、メッシュボックスなどを認識

概要

アクセス防護向けの革新的なミューティング代用品

セーフティライトカーテンC4000 Palletizerは、自動ワーク搬送でのアクセス防護を行うための革新的なミューティング代用品です。防護装置は、柔軟なパターン認識により、損傷したパレット、垂れ下がっているストラップ、またはフィルムの残りなどを誤認することなく危険エリアの防護を確保します。同時に追加のミューティングセンサ、表示ランプ、ガードおよびスイングフラップを排除したことにより、妨害リスクを最小限に抑え、システム全体の運用性を最適化します。素早く簡単な設置によるコスト削減は、C4000 Palletizerが多くの事例で模範的なソリューションである理由です。

概要
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL 3 (EN 62061)、PL e (EN ISO 13849)
  • 製品およびパレット識別を行うセルフティーチダイナミックブランキング
  • 方向検知
  • マルチサンプリング
  • 低減された分解能
  • ミューティング代用品
  • ビームコーディング
  • オブジェクト隙間無視 (検知されない隙間)

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    安全レベルタイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分解能40 mm / 30 mm
    検出距離7 m
    防護フィールド高さ750 mm ... 1,800 mm
    保護等級IP65
    使用周囲温度0 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ