お問合せ
フィードバック

安全ライトカーテン
C4000 Entry/Exit

人物とワークを判別する革新的なアクセス防護

利点

  • 別のミューティングセンサや防護措置が不要であるため経済的
  • コンパクトな一対のセンサは、取付時間を大幅に節約 – 別のミューティングセンサは不要
  • システムは動的なセルフティーチブランキング機能により、人物とワークを判別 – これにより最大限の安全性を実現
  • 相互干渉からシステムを保護するビームコーディングによって高い運用性を提供
  • 7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約

概要

人物とワークを判別する革新的なアクセス防護

セーフティライトカーテンC4000 Entry/Exitは、ワークが機械の危険領域に自動的に搬送され、同時に人物のアクセスを阻止しなければならない場所に導入されます。ミューティングセンサを追加する代わりに常にアクティブなセーフティライトカーテンは、セルフティーチ距離監視のデータを利用し、人物とワークを確実に判別します。

概要
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • セルフティーチ、ダイナミックブランキング
  • 7セグメントディスプレイ
  • マルチスキャン機能による運用性向上
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック
  • ビームコーディング
  • PCによる設定および診断

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    安全レベルタイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分解能20 mm
    検出距離19 m
    防護フィールド高さ900 mm ... 1,500 mm
    保護等級IP65
    使用周囲温度0 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ